UKH 240-3L/N/FE
-
Borne de corriente
3076471
Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 415 A, número de conexiones: 10, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 240 mm2, sección: 70 mm2 - 240 mm2, clase de montaje: NS 35/15, NS 32, color: gris/azul/negro-amarillo
Detalles de producto
| Número de polos | 5 |
| Número de conexiones | 10 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 5 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Número de conexiones por piso | 10 |
| Sección nominal | 240 mm² |
| Piso 1 arriba 1 abajo 1 | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Rosca de tornillo | M10 |
| Observación | Tornillos con hexágono interior |
| Par de apriete | 25 ... 30 Nm |
| Longitud de pelado | 40 mm |
| Calibre macho | B15 |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección de conductor rígido | 70 mm² ... 240 mm² |
| Sección de conductor AWG | 2/0 ... 500 kcmil (Convertido según IEC) |
| Sección de conductor flexible | 70 mm² ... 240 mm² |
| Sección de cable flexible [AWG] | 2/0 ... 500 kcmil (Convertido según IEC) |
| Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico) | 70 mm² ... 185 mm² |
| Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico) | 70 mm² ... 185 mm² |
| Sección con peine puenteador rígido | 240 mm² |
| Sección con peine puenteador flexible | 185 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 35 mm² ... 95 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 50 mm² ... 95 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 35 mm² ... 50 mm² |
| Sección nominal | 240 mm² |
| Corriente nominal | 415 A |
| Corriente de carga máxima | 415 A (con una sección de conductor de 240 mm²) |
| Tensión nominal | 1000 V |
| Observación | Atención: en el área de descargas encontrará habilitaciones de artículos, secciones de conexión y notas sobre la conexión de conductores de aluminio. |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 180 mm |
| Altura | 123,6 mm |
| Color | gris/azul/negro-amarillo |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Prueba con tensión de impulso | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Corriente admisible de corta duración 240 mm² | 28,8 kA |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 2,2 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Resistencia mecánica | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Fijación en el soporte | |
| Carril/superficie de fijación | NS 32/NS 35 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ensayo de la llama de aguja | |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | NS 35/15 |
| NS 32 |
| Código de artículo | 3076471 |
| Unidad de embalaje | 2 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 2 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | BE1311 |
| GTIN | 4046356654050 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2,440.01 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 2,367.78 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | PL |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
EB 2-36/UKH - Peine puenteador 0201401
-
WS-2K - Placa de aviso 1004513
-
UKH 150/240 EP - Perfil de inserción 3009244
-
AGK 10-UKH 150/240 - Borna de derivación 3003554
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN perforado 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 0811862
-
ZB 22 CUS - Tira de cinta Zack 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Tira de cinta Zack 0811875
-
E/AL-NS 32 - Soporte final 1201659
-
E/AL-NS 35 - Soporte final 1201662
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520