CSA
ID de homologación: 13631cUL Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| C | ||||
| 1000 V | 230 A | 4 - 4/0 | ||
UL Recognized
ID de homologación: E60425| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| E | ||||
| 1000 V | 230 A | 4 - 4/0 | ||
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644DNV
ID de homologación: TAE00000Z9CSA
ID de homologación: 13631EAC
ID de homologación: KZ7500651131219505UKCA-EX
ID de homologación: CML 22UKEX1227UIECEx
ID de homologación: IECExSEV14.0013U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 215 A | 25 - 95 | ||
ATEX
ID de homologación: SEV14ATEX0156U| Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 215 A | 25 - 95 | ||