RSC 4-F/8 - Borne de conexión por espárrago
3059197

Borne de paso con técnica de conexión por pernos, sección: 0,1 - 6 mm2, AWG: 26 - 10, ancho: 9 mm, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Montaje sobre carriles normalizados o directamente en cajas de distribución
Rotulación central y exterior completa de gran superficie
Conexión por tornillo compacta de terminales anulares y de horquilla
El perfil cobertor que se encaja en los bornes garantiza la seguridad contra contactos accidentales
Las tuercas y los yugos de corriente están encajados de forma imperdible en el aislamiento
Entrante de puente para la distribución de potencial con puentes roscados estándar
El puente seccionable permite realizar conexiones transversales conmutables y el tornillo de puenteado adopta la función de elemento de conexión conductor