RBO 8-3L-HC
-
Borne de conexión por espárrago
3076044
Borne de conexión por espárrago, tensión nominal: 1500 V, corriente nominal: 192 A, número de conexiones: 6, tipo de conexión: Conexión por espárrago, Sección de dimensionamiento: 70 mm2, 1er piso, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, atornillado directo, color: gris
Detalles de producto
Tipo de producto | Borne de conexión por espárrago |
Paso | 29 mm |
Número de conexiones | 6 |
Número de filas | 1 |
Potenciales | 3 |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 3 |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
Número de conexiones por piso | 6 |
Sección nominal | 70 mm² |
1er piso | |
Tipo de conexión | Conexión por espárrago |
Longitud de pelado | La longitud de pelado depende de la indicación del fabricante del terminal de cable. |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Corriente nominal | 192 A |
Corriente de carga máxima | 192 A (con una sección de cable de 70 mm², la corriente de suma de todos los cables conectados no puede exceder la corriente máxima de carga.) |
Tensión nominal | 1500 V |
Sección nominal | 70 mm² |
Conexión de terminal de cable DIN 46234:1980-03 | |
Conexión según norma | DIN 46234:1980-03 |
Sección | 2,5 mm² ... 70 mm² |
Gama de secciones AWG | (Convertido según IEC) |
Diámetro ojete | 8,4 mm |
Anchura | 22 mm |
Diámetro del espárrago | 8 mm |
Rosca de tornillo | M8 |
Par de apriete | 6 ... 12 Nm |
Conexión según norma | DIN 46235:1983-07 |
Sección | 16 mm² ... 70 mm² |
Gama de secciones AWG | (Convertido según IEC) |
Diámetro ojete | 8,4 mm |
Anchura | 24 mm |
Diámetro del espárrago | 8 mm |
Rosca de tornillo | M8 |
Par de apriete | 6 ... 12 Nm |
Conexión según norma | DIN 46237:1970-07 |
Sección | 2,5 mm² ... 6 mm² |
Gama de secciones AWG | (Convertido según IEC) |
Diámetro ojete | 8,4 mm |
Anchura | 14 mm |
Diámetro del espárrago | 8 mm |
Rosca de tornillo | M8 |
Par de apriete | 6 ... 12 Nm |
Color de identificación Punteras anulares : azul | 2,5 mm² |
Color de identificación Punteras anulares : amarillo | 6 mm² |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 87 mm |
Altura | 66 mm |
Paso | 29 mm |
Color | gris |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Grupo material aislante | I |
Material aislante | PA |
Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
Prueba con tensión de impulso | |
Tensión de prueba Valor nominal | 9,8 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Verificación de calentamiento | |
Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
Resultado | Prueba aprobada |
Corriente admisible de corta duración 70 mm² | 8,4 kA |
Resultado | Prueba aprobada |
Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
Tensión de prueba Valor nominal | 2,2 kV |
Resultado | Prueba aprobada |
Datos mecánicos | |
Pared lateral abierta | No |
Resistencia mecánica | |
Resultado | Prueba aprobada |
Fijación en el soporte | |
Carril/superficie de fijación | NS 35 |
Valor nominal Fuerza de ensayo | 10 N |
Resultado | Prueba aprobada |
Ensayo de la llama de aguja | |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resultado | Prueba aprobada |
Oscilación/ruido de banda ancha | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Espectro | Ensayo de vida útil categoría 1, clase B, en la caja del vagón |
Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 150 Hz |
Nivel ASD | 1,857 (m/s²)²/Hz |
Aceleración | 0,8g |
Duración de ensayo por eje | 5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Resultado | Prueba aprobada |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 5g |
Duración del choque | 30 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Resultado | Prueba aprobada |
Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
atornillado directo |
Código de artículo | 3076044 |
Unidad de embalaje | 2 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 2 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | BE4412 |
GTIN | 4046356653183 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 565.85 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 492.31 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | CN |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
RBO 8-VS 3 - Barra de unión 3213182
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - Etiqueta 0801353
-
SHN 13 - Herramienta 1209923
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
PML-W101 (25X25) - Placa de aviso 0830433
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril simétrico perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril simétrico sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril simétrico sin perforar 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Tira de cinta Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marcador para bornes 1053438
-
UC-TM 10 - Marcador para bornes 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0824605
-
UCT-TM 10 - Marcador para bornes 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809997
-
ZBF10 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810025
-
UC-TMF 10 - Marcador para bornes 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Marcador para bornes 0824662
-
UCT-TMF 10 - Marcador para bornes 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Marcador para bornes 0829679
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520