RBO 10-3L/N-HC - Borne de conexión por espárrago
3076099

Borne de conexión por espárrago, tensión nominal: 1500 V, corriente nominal: 309 A, número de conexiones: 8, tipo de conexión: Conexión por espárrago, Sección de dimensionamiento: 150 mm2, 1er piso, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, atornillado directo, color: gris/azul

Detalles de producto







Productos compatibles