RBO 10-3L/FE-HC
-
Borne de conexión por espárrago
3076138
Borne de conexión por espárrago, tensión nominal: 1500 V, corriente nominal: 309 A, número de conexiones: 8, tipo de conexión: Conexión por espárrago, Sección de dimensionamiento: 150 mm2, 1er piso, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, atornillado directo, color: gris/negro-amarillo
Detalles de producto
| Generalidades | |
| Observación | La tensión nominal de aislamiento se aplica a los terminales de cable con aislamiento según DIN 46237:1970-07 y a los terminales de cable sin aislamiento según DIN 46234:1980-03 con manguito termorretráctil. |
| Paso | 41 mm |
| Número de conexiones | 8 |
| Número de filas | 1 |
| Potenciales | 4 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 3 |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 8 kV |
| Número de conexiones por piso | 8 |
| Sección nominal | 150 mm² |
| 1er piso | |
| Tipo de conexión | Conexión por espárrago |
| Rosca de tornillo | M10 |
| Longitud de pelado | La longitud de pelado depende de la indicación del fabricante del terminal de cable. |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Sección nominal | 150 mm² |
| Corriente nominal | 309 A |
| Corriente de carga máxima | 309 A (con una sección de conductor de 150 mm²) |
| Tensión nominal | 1500 V DC |
| 1000 V AC | |
| Conexión de terminal de cable DIN 46234:1980-03 | |
| Conexión según norma | DIN 46234:1980-03 |
| Sección | 6 mm² ... 150 mm² |
| Gama de secciones AWG | (Convertido según IEC) |
| Diámetro ojete | 10,5 mm |
| Anchura | 30 mm |
| Diámetro del espárrago | 10 mm |
| Rosca de tornillo | M10 |
| Par de apriete | 10 ... 20 Nm |
| Conexión según norma | DIN 46235:1983-07 |
| Sección | 16 mm² ... 150 mm² |
| Gama de secciones AWG | (Convertido según IEC) |
| Diámetro ojete | 10,5 mm |
| Anchura | 34 mm |
| Diámetro del espárrago | 10 mm |
| Rosca de tornillo | M10 |
| Par de apriete | 10 ... 20 Nm |
| Conexión según norma | DIN 46237:1970-07 |
| Sección | 6 mm² ... 6 mm² |
| Gama de secciones AWG | (Convertido según IEC) |
| Diámetro ojete | 10,5 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Diámetro del espárrago | 10 mm |
| Rosca de tornillo | M10 |
| Par de apriete | 10 ... 20 Nm |
| Color de identificación Punteras anulares : amarillo | 6 mm² |
| Esquema de dimensiones |
|
| Anchura | 164 mm |
| Paso | 41 mm |
| Color | gris/negro-amarillo |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Grupo material aislante | I |
| Material aislante | PA |
| Utilización estática de material aislante en frío | -60 °C |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprobado |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprobado |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) | aprobado |
| Prueba con tensión de impulso | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Verificación de calentamiento | |
| Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Corriente admisible de corta duración 150 mm² | 18 kA |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Rigidez dieléctrica con frecuencia de operación | |
| Tensión de prueba Valor nominal | 2,2 kV |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Datos mecánicos | |
| Pared lateral abierta | No |
| Resistencia mecánica | |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Fijación en el soporte | |
| Carril/superficie de fijación | NS 35 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Velocidad de rotación | 10 (+/- 2) r.p.m. |
| Rotaciones | 135 |
| Sección de conductor/Peso | 150 mm²/15 kg |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Ensayo de la llama de aguja | |
| Tiempo de actuación | 30 s |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Oscilación/ruido de banda ancha | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Espectro | Prueba de durabilidad categoría 2, en el bogie |
| Frecuencia | f1 = 5 Hz hasta f2 = 250 Hz |
| Nivel ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Aceleración | 3,12g |
| Duración de ensayo por eje | 5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Choque | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Tipo de choque | Semisinusoide |
| Aceleración | 5g |
| Duración del choque | 30 ms |
| Número de choques por dirección | 3 |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (accionamiento) | -5 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexión según norma | IEC 60947-7-1 |
| Tipo de montaje | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| atornillado directo |
| Código de artículo | 3076138 |
| Unidad de embalaje | 2 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 2 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | BE4412 |
| GTIN | 4046356653374 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,293.97 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,293.97 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | CN |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
RBO 10-VS 3 - Barra de unión 3244656
-
EML (51X25)R YE /RBO8 - Etiqueta 0801353
-
KLM 3-L - Soporte para señalización de regletas de bornes 0814788
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
PML-W101 (25X25) - Placa de aviso 0830433
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Caperuza final 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15 CAP - Caperuza final 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack 1053001
-
ZB 10 CUS - Tira de cinta Zack 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Marcador para bornes 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Marcador para bornes 1053438
-
UC-TM 10 - Marcador para bornes 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0824605
-
UCT-TM 10 - Marcador para bornes 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Marcador para bornes 0829623
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809997
-
ZBF10 CUS - Tira de cinta Zack plana 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira de cinta Zack plana 0810025
-
UC-TMF 10 - Marcador para bornes 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - Marcador para bornes 0824662
-
UCT-TMF 10 - Marcador para bornes 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - Marcador para bornes 0829679
-
PS-MT - Clavija de pruebas 0311647
-
PS-IH WH - Casquillo aislante 0311566
-
PS-IH RD - Casquillo aislante 0311579
-
PS-IH BU - Casquillo aislante 0311582
-
PS-IH YE - Casquillo aislante 0311595
-
PS-IH GN - Casquillo aislante 0311605
-
PS-IH GY - Casquillo aislante 0311621
-
PS-IH BK - Casquillo aislante 0311634
-
PS-IH VT - Casquillo aislante 0311618
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520