cULus Recognized
ID de homologación: E60425cULus Recognized
ID de homologación: E60425cUL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
conexión PE | 26 - 10 | 26 - 10 | ||
con cartucho de fusible G | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
piso medio | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
ID de homologación: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
ID de homologación: E192998Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
conexión PE | 26 - 10 | |||
con cartucho de fusible G | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
piso medio | 300 V | 20 A | 26 - 10 |