UK 10-DREHSI (5X20) - Borne de carril para fusible
3005109

Borne de carril para fusible, tipo de fusible: Vidrio/cerámica/..., tipo de fusible: G/5 x 20, tensión nominal: 500 V, corriente nominal: 10 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección:  0,5 mm2- 16 mm2, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: negro

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Puenteable con el puente fijo FBI ...