CSA
ID de homologación: 158887Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 6 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 20 - 6 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
EAC
ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID de homologación: E60425Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 6 | ||
C | ||||
300 V | 10 A | 20 - 6 | ||
F | ||||
500 V | 10 A | 20 - 6 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |