ZFKDS 1-3.81-7 ASSEMBLY
-
Borna para placa de circuito impreso
1700029
Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 12 A, tensión nominal (III/2): 200 V, sección nominal: 1 mm2, número de potenciales: 7, número de filas: 1, número de polos por fila: 7, familia de artículos: ZFKDS(A) 1, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde, número de pines de soldadura por potencial: 2
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura