FKDSO 1,5/4-L KMGY - Borna para placa de circuito impreso
1534550

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 8 A, tensión nominal (III/2): 160 V, sección nominal: 1,5 mm2, número de filas: 1, número de polos por fila: 4, familia de artículos: FKDSO 1,5/..-L, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: gris claro, número de pines de soldadura por potencial: 1

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Sistema de cajas y conexiones adaptado para un desarrollo más rápido de los equipos
Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
Disposición del borne en posición ortogonal respecto a la placa de circuito impreso para una accesibilidad óptima en equipos con posibilidad de montaje sobre carril
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos