PT 1,5/S-QUATTRO-MT BK - Borna interrumpible por cuchilla
1548369

Borna interrumpible por cuchilla, tensión nominal: 400 V, corriente nominal: 10 A, 1er piso, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 1,5 mm2, sección: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Además de la posibilidad de prueba en el foso funcional doble, todos los bornes disponen de una toma de pruebas adicional
Los bornes de conexión push-in se distinguen, además de por las características del sistema completo CLIPLINE, por un cableado sencillo y sin herramientas de los conductores con casquillos finales de conductor o conductos rígidos
La construcción compacta y la conexión frontal permiten el cableado en los espacios más estrechos
Cómoda separación de circuitos eléctricos mediante cuchillas de interrupción