EV-T2M3SL-E-LOCK12V - Bloqueo
1208745

CHARX connect basic, Tipo 2, GB/T, Bloqueo, Accesorios, actuador de bloqueo: 12 V, 3 polos, sin conductores individuales, con soporte, IEC 61851-1

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Bloqueo integrado durante la carga
Desenclavamiento de emergencia manual del actuador de bloqueo
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio