Actuador de bloqueo con fuente de alimentación de 12 V para toma de carga de infraestructuras
CHARX T1HI-ELOCK12V
-
Bloqueo
1331528
CHARX connect universal, Tipo 1, Bloqueo, Accesorios, Conductores individuales, longitud: 1 m, actuador de bloqueo: 12 V, 4 polos, Para su instalación en entradas de carga para vehículos, IEC 61851-1
Detalles de producto
Sus ventajas
Bloqueo integrado durante la carga
Desenclavamiento de emergencia manual del actuador de bloqueo
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Espacio de construcción uniforme y con ahorro de espacio