PTFIX 6X4-G VT - Bloque para distribución
3273938

Bloque para distribución, puenteado internamente, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 6, tipo de conexión: Conexión push-in, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: pegar, color: violeta

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorro de espacio de hasta un 50 % sobre el carril gracias al montaje transversal
Uso flexible mediante montaje sobre carril DIN, montaje directo o adhesión
Conexión de conductores con ahorro de tiempo gracias a la técnica de inserción directa push-in
Hasta un 80 % de ahorro de tiempo gracias a los bloques listos para montar sin puenteado manual
Cableado claro gracias a las once variantes cromáticas distintas