El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

PTFIX 10/6X4 BU - Bloque para distribución
3273858

Bloque para distribución, tensión nominal: 450 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 7, tipo de conexión: Conexión push-in, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, Derivación, sección: 0,2 mm2 - 6 mm2, Conexión push-in, Conexión colectiva, Sección de dimensionamiento: 10 mm2, sección: 0,5 mm2 - 10 mm2, clase de montaje: enclavar en adaptador para carril, Montaje directo con una brida, Aéreo, color: azul

Detalles de producto









Productos compatibles