UMK-16 RM 60DC/MKDS
-
Bloque de relés múltiple
2973038
Módulo VARIOFACE, para 16 relés miniatura u optoacopladores miniatura enchufables, con indicación luminosa, tensión de entrada 48-60 V CC
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Tipo de producto | Módulo de relés multicanal |
Número de canales | 16 |
Dotación posible | Relé miniatura u optoacopladores miniatura |
Con dotación | no |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 260 V AC |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 4 kV (Aislamiento de base entre las pistas de los contactos de salida) |
6 kV (Separación segura y aislamiento reforzado entre el circuito de entrada y las pistas de los contactos de salida) |
Tensión nominal de entrada UN | 48 V DC (hasta 60 V DC) |
Margen de tensión de entrada referido a UN | 0,65 ... 1,1 |
Corriente de entrada típica a UN | 2 mA (Indicación luminosa) |
Circuito de protección | Diodo de libre circulación; Diodo de libre circulación |
Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad | |
Indicación de la tensión de servicio | LED amarillo |
Indicación de estado/canal | LED amarillo |
Dotación posible | Relé miniatura u optoacopladores miniatura |
Conmutar | |
Tipo de conmutación del contacto | 1 conmutador |
Tensión de conmutación máxima | 250 V AC/DC |
Corriente continua límite | 5 A |
Corriente de conexión máxima | 8 A |
Detección de fallos (rotura de conductor/cortocircuito) | no |
Entrada | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Número de conexiones | 1 |
Número de polos | 20 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Salida | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 8 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Número de conexiones | 48 |
Número de polos | 3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
Indicación de estado disponible | sí |
Anchura | 259 mm |
Altura | 77 mm |
Profundidad | 59 mm |
Color | verde (RAL 6021) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Posición de montaje | discrecional |
Código de artículo | 2973038 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | DK6164 |
GTIN | 4017918088927 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 457.6 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 398.92 g |
Número de tarifa arancelaria | 85438999 |
País de origen | DE |
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520