El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

CSS 1.5-3/3 - Arrancador de velocidad
1201650

Arrancador de velocidad con arranque suave y velocidad ajustable para arrancar e invertir motores hasta 480 V AC y 1,5 kW, protección del motor ajustable, entrada analógica, función STO hasta SIL 3 / PL e, entrada de carga trifásica

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles