CSS 0.75-3/3-EMC
-
Arrancador de velocidad
1201829
Arrancador de velocidad con arranque suave y velocidad ajustable para arrancar e invertir motores hasta 480 V AC y 0,75 kW, protección del motor ajustable, entrada analógica, función STO hasta SIL 3 / PL e, entrada de carga trifásica, con filtro antiparasitario integrado
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Tipo de producto | Arrancadores de velocidad |
| Familia de productos | CONTACTRON |
| Elementos de operación | Pulsador |
| Conmutador giratorio | |
| Propiedades de aislamiento | |
| Grado de polución | 2 |
| Número de fases | 3 |
| Red | |
| Número de fases | 3 |
| Tensión de entrada | 380 V AC |
| 400 V AC | |
| 480 V AC | |
| Rango de tensión de entrada | 220 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| Gama de frecuencias | 47 Hz ... 63 Hz |
| Corriente nominal | 2,8 A (sin inductancia de red) |
| 2,4 A (con inductancia de red) | |
| Potencia nominal motor | 0,75 kW |
| Potencia aparente | 1,7 kVA |
| Corriente nominal de salida (IN) | 2,5 A (4 kHz) |
| 1,8 A (8 kHz) | |
| 1 A (16 kHz) | |
| Frecuencia de salida | 0 Hz ... 500 Hz |
| Potencia disipada | 29 W (2 kHz) |
| 36 W (4 kHz) | |
| 34 W (8 kHz) | |
| 32 W (16 kHz) | |
| 9 W (Stand-By) | |
| Corriente de salida | ≤ 3,75 A (180 s) |
| ≤ 1,875 A (180 s, durante el tiempo de recuperación) | |
| ≤ 4,5 A (15 s) | |
| ≤ 1,25 A (15 s, durante el tiempo de recuperación) | |
| Tiempo de recuperación | 150 s (180 s) |
| 12 s (15 s) | |
| Tiempo de sobrecarga | 30 s (180 s) |
| 3 s (15 s) | |
| Tiempo de descarga | 3 min (Condensadores de circuito intermedio) |
| Conmutar | |
| Denominación Salida | Salida de relé |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 conmutador |
| Tensión de conmutación máxima | 125 V AC |
| 30 V DC | |
| Corriente de conexión máxima | 3 A |
| Corriente mínima de cierre | 10 mA (5 V DC) |
| Bornas de potencia | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| 0,2 mm² ... 4 mm² (con puntera) | |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 10 |
| Módulos de control | |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (con puntera) |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² | |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 16 |
| Orificio | |
| Diámetro | 5,5 mm |
| Anchura | 35 mm |
| Altura | 210 mm |
| Profundidad | 195 mm |
| Longitud | ≤ 30 m (Longitud del cable del motor (conformidad CEM categoría C3)) |
| ≤ 50 m (Longitud del cable del motor (sin conformidad CEM)) | |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección (IP) | IP20 |
| Índice de protección (NEMA) | NEMA 1 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 55 °C (sin derating de corriente) |
| -20 °C ... 60 °C (con derating de corriente lineal) | |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| > 2000 m (con derating) | |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 90 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 95 % (sin condensación) |
| Choques (en servicio) | 15g, 11 ms |
| Vibración (en servicio) | 0,075 mm/1g |
| Presión de aire (servicio) | 86 kPa ... 106 kPa |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61800-5-2) | |
| Marcado | 3 |
| Performance Level (EN ISO 13849) | |
| Marcado | e |
| Categoría (ISO 13849) | |
| Marcado | 4 |
| Normas/especificaciones | IEC 61800-5-1 |
| IEC 61800-3 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Montaje mural |
| Código de artículo | 1201829 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | DK7321 |
| GTIN | 4063151265397 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,218 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,254 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142320 |
| ECLASS-15.0 | 27142320 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000256 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26111500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: No aplicable) |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (n.º CAS: 143-24-8) | |
| SCIP | f55f8381-c62f-4064-8841-f467b8f5705c |
Productos compatibles
-
EM-CSS-MOTORSHIELD-35 - Conexión de pantalla 1276914
-
EM-CPS-DA-45C-CSS - Adaptador 1282859
-
EM-CSS-SHIELDING-SET-SCC-35 - Conexión de pantalla 1451206
-
EM-CPS-225 - Placa de distribución de energía 1002634
-
EM-CPS-405 - Placa de distribución de energía 1002635
-
EM-CPS-TB3/63A - Módulo de conexión 1002633
-
EM-CPS-TB3/125A - Módulo de conexión 1070299
-
EM-CSS-CONTROLSHIELD-35 - Conexión de pantalla 1276904
-
EM-CSS-FAN-35 - Ventilador 1276911
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520