RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-MCX - Antena
2700674

Antena omnidireccional Dual Band con protección antivandálica; grado de protección IP68; banda de frecuencia/ganancia 2,4 GHz/hasta 6 dBi, 5 GHz/hasta 8 dBi; EN 50155; margen de temperatura: -40 °C hasta +80 °C; conexión N(f); cable de adaptador de 1 m de longitud, conexión N(m)- MCX(m);

Detalles de producto






Productos compatibles