STEP3-PS/1AC/15DC/4/PT - Fuente de alimentación
1170956

Fuentes de alimentación conmutadas de primario, STEP POWER, Conexión push-in, Montaje sobre carril y directo, entrada: 1 fásico, salida: 15 V DC / 4 A, ajustable desde 9 V DC ... 17 V DC

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Ahorro de energía gracias a la máxima eficiencia en el modo de marcha en vacío y a media carga (Efficiency Level VI)
Ahorro de espacio en el armario de control mediante un diseño estrecho con un aumento simultáneo de la potencia (hasta 100 %)
La homologación para el hogar (EN 60335) permite su empleo en aplicaciones domésticas
Puesta en servicio rápida y fácil mediante la tecnología de conexión push-in sin herramientas en un ángulo de 45º con puntos de embornaje dobles
Montaje flexible: encaje en el carril DIN o atornillado en superficies planas