Fuentes de alimentación STEP POWER: para la técnica de edificios
Gracias a su construcción, las fuentes de alimentación planas resultan especialmente adecuadas para distribuidores de instalaciones y paneles de operación planos. Las unidades de red están disponibles con tensión de salida de 24 V DC en distintas clases de potencia y anchos de construcción así como tensiones especiales de 5, 12, 15 y 48 V DC. Con su elevado rendimiento y las pocas pérdidas de stand-by se logra una elevada eficiencia energética.
STEP-PS/277AC/24DC/3.5
-
Fuente de alimentación
2904945
Fuente aliment. carr. simétr., 24 V DC/3,5 A, conmutada primario, monof.
Detalles de producto
| Funcionamiento AC | |
| Margen de tensión nominal de entrada | 100 V AC ... 277 V AC |
| Rango de tensión de entrada | 85 V AC ... 305 V AC |
| Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CA |
| Extracorriente de cierre | < 40 A (típico) |
| Integral de corriente de irrupción (I2t) | < 2,8 A2s |
| Gama de frecuencias AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Gama de frecuencias DC | 0 Hz |
| Tiempo de puenteo de fallo de red | típ. 25 ms (120 V AC) |
| típ. 160 ms (277 V AC) | |
| Absorción de corriente | 1,43 A (120 V AC) |
| 0,75 A (277 V AC) | |
| Potencia nominal absorbida | 147,7 VA |
| Factor de potencia | 0,64 |
| Tiempo de conexión típico | < 0,5 s |
| Fusible de entrada | 4 A (Lento, interno) |
| Fusible previo admitido | B6 B10 B16 |
| Selección del fusible adecuado para la protección de entrada | 6 A ... 16 A (Característica B, C, D, K) |
| Funcionamiento DC | |
| Rango de tensión de entrada | 95 V DC ... 250 V DC |
| Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CC |
| Rendimiento | > 88 % (con 277 V AC y valores nominales) |
| Característica de salida | U/I |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC ±1 % |
| Rango de ajuste de la tensión de salida (Uset) | 22,5 V DC ... 25 V DC (> 24 V DC, limitado por constante de potencia) |
| Corriente de salida Imáx. | 6 A |
| Corriente nominal de salida (IN) | 3,5 A (-25 °C ... 55 °C) |
| Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Resistencia de recirculación | ≤ 35 V DC |
| Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | < 30 V DC |
| Desviación de regulación | < 1 % (cambio de carga estático 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (cambio de carga dinámico 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (cambio de tensión de entrada ±10 %) | |
| Ondulación residual | < 10 mVPP (20 MHz) |
| Potencia de salida | 84 W |
| Puntas de conexión Carga nominal | < 30 mVPP (20 MHz) |
| Disipación máxima de circuito abierto | < 0,6 W |
| Disipación de carga nominal máxima | 11,5 W |
| Tiempo de ascenso | < 0,5 s (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Posibilidad de conexión en serie | Sí |
| Protección por fusible (lado secundario) | electrónico |
| Entrada | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 12 |
| Longitud de pelado | 6,5 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete mín. | 0,5 Nm |
| Par de apriete máx. | 0,6 Nm |
| Salida | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 12 |
| Longitud de pelado | 6,5 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete mín. | 0,5 Nm |
| Par de apriete máx. | 0,6 Nm |
| Tipo de señalización | LED |
| Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
| Salida de señal: Indicación de estado LED | |
| Indicación de estado | LED "DC OK" verde |
| Observación acerca de la indicación de estado | UOUT > 21,5 V: LED encendido |
| Número de fases | 1 |
| Tensión de aislamiento entrada/salida | 4 kV AC (ensayo de tipo) |
| 3,75 kV AC (Ensayo individual) | |
| 3,75 kV AC (Ensayo individual) | |
| 4 kV AC (ensayo de tipo) |
| Tipo de producto | Fuente de alimentación |
| Familia de productos | STEP POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1094000 h (40 °C) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | II |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Anchura | 90 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad | 61 mm |
| Unidad de división | 5 UD |
| Medida de montaje | |
| Distancia de montaje derecha/izquierda | 0 mm / 0 mm |
| Distancia de montaje arriba/abajo | 30 mm / 30 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | alineable: horizontal 0 mm, vertical 30 mm |
| Posición de montaje | Carril horizontal NS 35, EN 60715 |
| Con pintura de protección | no |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Material carcasa | PC |
| Material cerrojo-pie | POM (Polyoxymethylene) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C derating: 2,5%/K) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Clase de clima | 3K3 (según EN 60721) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
| Choque | 18 ms, 30g, por dirección en espacio (según IEC 60068-2-27) |
| Vibración (servicio) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (según IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Aplicaciones para trenes | EN 50121-4 |
| Norma - Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con aparatos eléctricos | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norma - Limitación de corrientes armónicas de la red | EN 61000-3-2 |
| Norma - Seguridad eléctrica | IEC 62368-1 (SELV) |
| Norma - Protección contra corrientes corpóreas peligrosas, exigencias básicas para la separación segura de aparatos eléctricos | EN 50178 |
| Norma - Tensión baja de protección | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| Norma - Separación segura | DIN VDE 0100-410 |
| Norma de seguridad de transformadores | EN 61558-2-16 |
| Homologaciones UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| NEC Class 2 según UL 1310 | |
| Conformidad/Homologaciones | |
| SIL según IEC 61508 | 0 |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
| Requisitos CEM de emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisitos CEM de inmunidad a interferencias | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga en el aire | 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio B |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 1 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Gama de frecuencias | 1 GHz ... 2 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Gama de frecuencias | 2 GHz ... 3 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) |
| Salida | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| Observación | Criterio B |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Entrada | 2 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica) |
| 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) | |
| Salida | 1 kV (Severidad del ensayo 2, simétrica) |
| 0,5 kV (Severidad del ensayo 1, asimétrica) | |
| Observación | Criterio B |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| Observación | Criterio A |
| Criterio A | |
| Tensión | 3 V (Severidad del ensayo 2) |
| 3 V (Severidad del ensayo 2) | |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| Observación | Criterio A |
| Criterio A | |
| Tensión | 3 V (Severidad del ensayo 2) |
| 3 V (Severidad del ensayo 2) | |
| Caídas de tensión | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-11 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
| Tensión radiointerferencia según EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas / EMC 1 |
| Radiointerferencias según EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas / EMC 1 |
| Código de artículo | 2904945 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | CMPS93 |
| GTIN | 4046356903875 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 385 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 379 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85044030 |
| País de origen | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Recognized
ID de homologación: FILE E 214596UL Recognized
ID de homologación: FILE E 214596IECEE CB Scheme
ID de homologación: DK-43974-ULEAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764IECEE CB Scheme
ID de homologación: NL2-021192UL listado
ID de homologación: E123528cUL Listed
ID de homologación: E123528| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a73483c2-20ce-4947-add3-4ab2dffd74ac |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 11.046 kg CO2e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Montaje flexible con encaje sencillo en el carril portante o atornillado en una superficie plana
Alimentación fiable con alto MTBF (Mean Time Between Failure) mayor que 500.000 horas y curva característica U/I
Ahorro de energía con máxima eficiencia energética y pérdidas en vacío sumamente bajas
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520