Fuentes de alimentación STEP POWER para cuadros eléctricos
La línea de fuentes de alimentación STEP POWER se ha diseñado especialmente para la automatización de edificios. Gracias a las reducidas pérdidas en marcha en vacío y el alto rendimiento, alcanzan la máxima eficiencia energética. Se pueden encastrar de forma flexible sobre los carriles o atornillar en superficies planas.
STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5
-
Fuente de alimentación
2868596
Fuente de alimentación conmutada en primario STEP POWER para montaje directo sobre carril DIN, entrada: monofásica, salida: 24 V DC / 0,5 A
Detalles de producto
| Funcionamiento AC | |
| Margen de tensión nominal de entrada | 100 V AC ... 240 V AC |
| Rango de tensión de entrada | 85 V AC ... 264 V AC |
| Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CA |
| Extracorriente de cierre | < 15 A (típico) |
| Integral de corriente de irrupción (I2t) | < 0,1 A2s |
| Gama de frecuencias AC | 45 Hz ... 65 Hz |
| Gama de frecuencias DC | 0 Hz |
| Tiempo de puenteo de fallo de red | típ. 15 ms (120 V AC) |
| típ. 90 ms (230 V AC) | |
| Absorción de corriente | 0,28 A (120 V AC) |
| 0,13 A (230 V AC) | |
| Potencia nominal absorbida | 37,9 VA |
| Factor de potencia (cos phi) | 0,38 |
| Tiempo de conexión típico | < 0,5 s |
| Fusible de entrada | 1,25 A (Lento, interno) |
| Selección del fusible adecuado para la protección de entrada | 6 A ... 16 A (Característica B, C, D, K) |
| Funcionamiento DC | |
| Rango de tensión de entrada | 95 V DC ... 250 V DC |
| Tipo de tensión de la tensión de alimentación | CC |
| Rendimiento | > 84 % (con 230 V AC y valores nominales) |
| Característica de salida | U/I |
| Tensión nominal de salida | 24 V DC |
| Corriente de salida Imáx. | 1 A |
| Corriente nominal de salida (IN) | 0,5 A (-25 °C ... 55 °C) |
| 0,55 A | |
| Derating | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Resistencia de recirculación | ≤ 35 V DC |
| Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | < 35 V DC |
| Desviación de regulación | < 1 % (cambio de carga estático 10 % ... 90 %) |
| < 2 % (cambio de carga dinámico 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (cambio de tensión de entrada ±10 %) | |
| Ondulación residual | < 20 mVPP (20 MHz) |
| Potencia de salida | 12 W |
| Puntas de conexión Carga nominal | < 30 mVPP (20 MHz) |
| Disipación máxima de circuito abierto | < 0,3 W |
| Disipación de carga nominal máxima | < 2,2 W |
| Posibilidad de conexión en paralelo | sí, para redundancia y aumento de potencia |
| Posibilidad de conexión en serie | Sí |
| Fuse protection (secondary side) | electrónico |
| Entrada | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 12 |
| Longitud de pelado | 6,5 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete mín. | 0,5 Nm |
| Par de apriete máx. | 0,6 Nm |
| Salida | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
| Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG mín. | 24 |
| Sección de conductor AWG máx. | 12 |
| Longitud de pelado | 6,5 mm |
| Rosca de tornillo | M3 |
| Par de apriete mín. | 0,5 Nm |
| Par de apriete máx. | 0,6 Nm |
| Tipo de señalización | LED |
| Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
| Salida de señal: Indicación de estado LED | |
| Indicación de estado | LED "DC OK" verde |
| Observación acerca de la indicación de estado | UOUT > 21,5 V: LED encendido |
| Número de fases | 1 |
| Tensión de aislamiento entrada/salida | 4 kV AC (ensayo de tipo) |
| 3,75 kV AC (Ensayo individual) | |
| Tensión de aislamiento salida/PE | 500 V DC (Ensayo individual) |
| Tensión de aislamiento entrada/salida | 3,75 kV AC (Ensayo individual) |
| 4 kV AC (ensayo de tipo) | |
| Tensión de aislamiento entrada/PE | 3,5 kV AC (ensayo de tipo) |
| 2 kV AC (Ensayo individual) |
| Tipo de producto | Fuente de alimentación |
| Familia de productos | STEP POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1567000 h (40 °C) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | II (en armario de control cerrado) |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de polución | 2 |
| Anchura | 18 mm |
| Altura | 90 mm |
| Profundidad Profundidad del equipo (montaje sobre carril DIN) | 55 mm (Profundidad del equipo (montaje sobre carril DIN)) |
| Unidad de división | 1 UD |
| Medida de montaje | |
| Distancia de montaje derecha/izquierda | 0 mm / 0 mm |
| Distancia de montaje arriba/abajo | 30 mm / 30 mm |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | alineable: horizontal 0 mm, vertical 30 mm |
| Posición de montaje | Carril horizontal NS 35, EN 60715 |
| Con pintura de protección | no |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Material carcasa | PC |
| Material cerrojo-pie | POM (Polyoxymethylene) |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up) | -40 °C |
| Clase de clima | 3K3 (según EN 60721) |
| Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
| Choque | 18 ms, 30g, por dirección en espacio (según IEC 60068-2-27) |
| Vibración (servicio) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (según IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Aplicaciones para trenes | EN 50121-4 |
| Norma - Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con aparatos eléctricos | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| Norma - Limitación de corrientes armónicas de la red | EN 61000-3-2 |
| Norma - Seguridad eléctrica | IEC 62368-1 (SELV) |
| Norma - Protección contra corrientes corpóreas peligrosas, exigencias básicas para la separación segura de aparatos eléctricos | EN 50178 |
| Norma - Tensión baja de protección | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| Norma - Separación segura | DIN VDE 0100-410 |
| Norma de seguridad de transformadores | EN 61558-2-16 |
| Homologaciones UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) | |
| NEC Class 2 según UL 1310 | |
| Conformidad/Homologaciones | |
| SIL según IEC 61508 | 0 |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
| Requisitos CEM de emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| Requisitos CEM de inmunidad a interferencias | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Descarga de electricidad estática | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
| Descarga de electricidad estática | |
| Descarga en contacto | 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Descarga en el aire | 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
| Observación | Criterio A |
| Campo electromagnético AF | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
| Campo electromagnético AF | |
| Gama de frecuencias | 80 MHz ... 1 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Gama de frecuencias | 1 GHz ... 2 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Gama de frecuencias | 2 GHz ... 3 GHz |
| Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
| Observación | Criterio A |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
| Transitorios rápidos (Burst) | |
| Entrada | 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) |
| Salida | 2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica) |
| Observación | Criterio A |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
| Carga de tensión transitoria (Surge) | |
| Entrada | 2 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica) |
| 4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica) | |
| Salida | 1 kV (Severidad del ensayo 2, simétrica) |
| 0,5 kV (Severidad del ensayo 1, asimétrica) | |
| Observación | Criterio A |
| Perturbaciones conducidas | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| Observación | Criterio A |
| Criterio A | |
| Tensión | 3 V (Severidad del ensayo 2) |
| 3 V (Severidad del ensayo 2) | |
| Perturbaciones conducidas | |
| Gama de frecuencias | 10 kHz ... 15 kHz |
| 10 kHz ... 15 kHz | |
| Observación | Criterio A |
| Criterio A | |
| Tensión | 3 V (Severidad del ensayo 2) |
| 3 V (Severidad del ensayo 2) | |
| Caídas de tensión | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-4-11 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
| Tensión radiointerferencia según EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas / EMC 1 |
| Radiointerferencias según EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas / EMC 1 |
| Código de artículo | 2868596 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | CMPS13 |
| GTIN | 4046356519953 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 89.7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 75 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85044099 |
| País de origen | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
ID de homologación: FILE E 214596IECEE CB Scheme
ID de homologación: DK-20185-A1-M1-ULEAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764UL listado
ID de homologación: E123528cUL Listed
ID de homologación: E123528IECEE CB Scheme
ID de homologación: NL2-021196cUL Listed
ID de homologación: E199827UL listado
ID de homologación: E199827| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d84f4e39-55fa-4196-9908-c05d0100f20e |
| EF3.0 Cambio climático | |
| CO2e kg | 3.051 kg CO2e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Montaje flexible con encaje sencillo en el carril portante o atornillado en una superficie plana
Alimentación fiable con alto MTBF (Mean Time Between Failure) mayor que 500.000 horas y curva característica U/I
Ahorro de energía con máxima eficiencia energética y pérdidas en vacío sumamente bajas
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520