QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+/... - Fuente de alimentación
2908940

Variante de la fuente de alimentación QUINT POWER conmutada en primario, programada de forma específica para el cliente, para montaje sobre carril DIN, con curva característica de salida seleccionable y tecnología SFB (Selective Fuse Breaking), pintura de protección y MOSFET de desacoplamiento integrado, entrada: monofásica, salida: 24 V DC / 20 A

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

La tecnología SFB dispara los interruptores automáticos estándar de forma selectiva mientras que los consumidores conectados en paralelo siguen funcionando
Sencilla ampliación de la instalación mediante un boost estático; arranque de cargas difíciles mediante un boost dinámico
El control funcional preventivo notifica estados de funcionamiento críticos antes de fallos
Elevada inmunidad a interferencias mediante descargador de gas integrado y más de 20 milisegundos de tiempo de puenteo de fallo de red
DMOSFET de desacoplamiento integrado para redundancia 1+1 y n+1
Pintura de protección y homologación ATEX/IECEx
Alimentación segura con certificación de nivel de integridad de seguridad SIL 3 según ​IEC​ 61508
Diseño robusto mediante carcasa de metal y amplio rango de temperatura de - 40 °C a + 75 °C
Pueden emplearse a escala mundial gracias a la entrada de amplia gama y un paquete internacional de homologaciones