Fuentes de alimentación MINI POWER para la técnica MCR
En la tecnología de medición, control y regulación (MCR), la caja para electrónica modular (ME) se ha convertido en un estándar. Para ello, MINI POWER es la fuente de alimentación adecuada. Los dispositivos son flexibles gracias a las tensiones y variantes especiales.
MINI-PS-100-240AC/24DC/1.3
-
Fuente de alimentación
2866446
En instalaciones nuevas, utilice los siguientes artículos: 2904597 o 2909575
Fuente de alimentación conmutada en primario MINI POWER para montaje sobre carril DIN, entrada: monofásica, salida: 24 V DC/1,3 A
Detalles de producto
Funcionamiento AC | |
Margen de tensión nominal de entrada | 100 V AC ... 240 V AC |
Rango de tensión de entrada | 85 V AC ... 264 V AC |
90 V DC ... 350 V DC | |
Margen de tensión de entrada AC | 85 V AC ... 264 V AC |
Margen de tensión de entrada DC | 90 V DC ... 350 V DC |
Tipo de tensión de la tensión de alimentación | AC/DC |
Extracorriente de cierre | < 15 A (< 0,6 A2s) |
Integral de corriente de irrupción (I2t) | 0,6 A2s |
Gama de frecuencias AC | 45 Hz ... 65 Hz |
Gama de frecuencias DC | 0 Hz |
Tiempo de puenteo de fallo de red | > 20 ms (120 V AC) |
> 110 ms (230 V AC) | |
Absorción de corriente | 0,55 A (100 V AC) |
0,23 A (240 V AC) | |
Potencia nominal absorbida | 62 VA |
Circuito de protección | Protección contra sobretensiones transitorias; Varistor |
Tiempo de conexión típico | < 1 s |
Fusible de entrada | 1,25 A (Lento, interno) |
Fusible previo admitido | B6 B10 B16 |
Selección del fusible adecuado para la protección de entrada | 6 A ... 16 A (Característica B, C, D, K) |
Rendimiento | > 85 % (con 230 V AC y valores nominales) |
Característica de salida | U/I |
Tensión nominal de salida | 24 V DC ±1 % |
Rango de ajuste de la tensión de salida (Uset) | 22,5 V DC ... 28,5 V DC (> 24 V DC, limitado por constante de potencia) |
Corriente nominal de salida (IN) | 1,3 A (-25 °C ... 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 1,6 A (-25 °C ... 40 °C permanentemente) |
Derating | 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Resistencia de recirculación | 35 V DC |
Protección contra sobretensión en la salida (OVP) | < 35 V DC |
Retardo de arranque con carga capacitiva | Ilimitado |
Carga capacitiva máxima | Ilimitado |
Limitación de corriente activa | Aprox. 5 A (en caso de cortocircuito) |
Desviación de regulación | < 1 % (cambio de carga estático 10 % ... 90 %) |
< 3 % (cambio de carga dinámico 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (cambio de tensión de entrada ±10 %) | |
Ondulación residual | < 20 mVPP (20 MHz) |
Potencia de salida | 31,2 W |
Puntas de conexión Carga nominal | < 50 mVPP (20 MHz) |
Disipación máxima de circuito abierto | 1,4 W |
Disipación de carga nominal máxima | 4,5 W |
Tiempo de ascenso | < 1,2 ms |
Posibilidad de conexión en paralelo | sí, para redundancia y aumento de potencia |
Posibilidad de conexión en serie | Sí |
Señal: DC-OK, activa | |
Descripción de la salida | UOUT > 21,5 V: Señal "high" |
Tensión de conmutación máxima | ≤ 24 V |
Tensión de salida | + 24 V DC (Señal) |
Corriente de carga constante | ≤ 20 mA |
Entrada | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG mín. | 24 |
Sección de conductor AWG máx. | 12 |
Longitud de pelado | 7 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete mín. | 0,5 Nm |
Par de apriete máx. | 0,6 Nm |
Salida | |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo enchufable |
Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG mín. | 24 |
Sección de conductor AWG máx. | 12 |
Longitud de pelado | 7 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete mín. | 0,5 Nm |
Par de apriete máx. | 0,6 Nm |
Señal | |
Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor flexible máx. | 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG mín. | 24 |
Sección de conductor AWG máx. | 12 |
Rosca de tornillo | M3 |
Par de apriete mín. | 0,5 Nm |
Par de apriete máx. | 0,6 Nm |
Tipo de señalización | LED |
Salida conmutada activa | |
Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
Salida de señal: DC-OK, activa | |
Indicación de estado | LED "DC OK" verde |
Observación acerca de la indicación de estado | UOUT > 21,5 V: LED encendido |
Tensión de aislamiento entrada/salida | 4 kV (ensayo de tipo) |
3 kV (Ensayo individual) |
Tipo de producto | Fuente de alimentación |
Familia de productos | MINI POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1104000 h (40 °C) |
Propiedades de aislamiento | |
Clase de protección | II (en armario de control cerrado) |
Categoría de sobretensión | III |
Grado de polución | 2 |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 107 mm |
Medida de montaje | |
Distancia de montaje derecha/izquierda | 0 mm / 0 mm |
Distancia de montaje arriba/abajo | 50 mm / 50 mm |
Indicaciones de montaje | alineable: horizontal 0 mm, vertical 50 mm |
Posición para el montaje | Carril horizontal NS 35, EN 60715 |
Con pintura de protección | no |
Material de la carcasa | Plástico |
Ejecución de las carcasas | Poliamida PA, color verde |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Clase de clima | 3K3 (según EN 60721) |
Humedad del aire máx. admisible (servicio) | ≤ 95 % (a 25 °C, sin condensación) |
Choque | 18 ms, 30g, por dirección en espacio (según IEC 60068-2-27) |
Vibración (servicio) | < 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (según IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
Temp Code | T3A ≤ 60 °C |
T3A ≤ 70 °C |
Aplicaciones para trenes | EN 50121-4 |
Norma - Equipamiento de instalaciones de alta intensidad con aparatos eléctricos | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Norma - Limitación de corrientes armónicas de la red | EN 61000-3-2 |
Norma - Seguridad eléctrica | EN 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
Norma - Tensión baja de protección | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Norma - Separación segura | DIN VDE 0100-410 |
Homologaciones UL | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
NEC Class 2 según UL 1310 | |
Conformidad/Homologaciones | |
SIL según IEC 61508 | 0 |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Directiva de baja tensión | Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE |
Requisitos CEM de emisión de interferencias | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Requisitos CEM de inmunidad a interferencias | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Descarga de electricidad estática | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
Carcasa | Severidad del ensayo 3 |
Descarga de electricidad estática | |
Descarga en contacto | 8 kV |
Descarga en el aire | 8 kV |
Observación | Criterio B |
Campo electromagnético AF | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
Campo electromagnético AF | |
Gama de frecuencias | 80 MHz ... 1 GHz |
Intensidad del campo de prueba | 10 V/m |
Observación | Criterio A |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Entrada | 4 kV (Severidad del ensayo 4 - asimétrico: línea con respecto a tierra) |
Salida | 2 kV (Severidad del ensayo 3 - asimétrico: línea con respecto a tierra) |
Señal | 2 kV (Severidad del ensayo 3 - asimétrico: línea con respecto a tierra) |
Observación | Criterio B |
Carga de tensión transitoria (Surge) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
Carga de tensión transitoria (Surge) | |
Entrada | 4 kV (Severidad del ensayo 4 - asimétrico: línea con respecto a tierra) |
2 kV (Severidad del ensayo 4, simétrico: cable contra cable) | |
Salida | 0,5 kV (Severidad del ensayo 1 - asimétrico: línea con respecto a tierra) |
0,5 kV (Severidad del ensayo 1, simétrico: cable contra cable) | |
Señal | 1 kV (Severidad del ensayo 2 - asimétrico: línea con respecto a tierra) |
Observación | Criterio B |
Perturbaciones conducidas | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
Perturbaciones conducidas | |
Entrada/salida/señal | Severidad del ensayo 3, asimétrica |
Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Observación | Criterio A |
Tensión | 10 V |
Caídas de tensión | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-11 |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-3 |
Tensión radiointerferencia según EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
Radiointerferencias según EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas |
Código de artículo | 2866446 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | CMPM13 |
Página del catálogo | Página 234 (C-4-2017) |
GTIN | 4046356073905 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 231.5 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 182 g |
Número de tarifa arancelaria | 85438910 |
País de origen | CN |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 3b1ef442-2d93-4e43-9155-ae4fceafd2a0 |
Productos compatibles
Sus ventajas
Técnica de conexión de fácil mantenimiento con conectores enchufables COMBICON codificados
Control remoto de tensión de salida por salida de conmutación
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520