Fuente de alimentación para sistemas AS-Interface. Para el abastecimiento de sistemas AS-Interface se utilizan módulos especiales con un margen de tensión de salida de 29,5 V - 31,6 V DC. Además, el sistema AS-i requiere una red de desacoplamiento de datos en la fuente de alimentación, con el fin de poder transmitir señales de comunicación en la línea de energía. ASI QUINT 100-240/2.4 EFD puede abastecer un sistema AS-i con hasta 2.4 A.
Seguridad mediante detección automática de falla a tierra: si en un sistema AS-i se producen dos fallas a tierra, esto puede provocar que las máquinas arranquen involuntariamente o a que ya no se puedan parar. ASI QUINT dispone de una funcionalidad integrada de controlador de falla a tierra. Una falla a tierra se señaliza a través de un LED y a través de una salida de aviso.
ASI QUINT 100-240/4.8 EFD
-
Fuente de alimentación
2736699
Fuente de alimentación para AS-Interface, 4,8 A, controlador de falla a tierra integrado, grado de protección IP20
Detalles de producto
UL Recognized
ID de homologación: E211944IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE/PTZ/0079UL listado
ID de homologación: FILE E 123528cUL Listed
ID de homologación: FILE E 123528ASI-Interface
ID de homologación: 56301/ 14.06.04Productos compatibles
Sus ventajas
Los filtros integrados garantizan que no se vean afectados los flujos de datos modulados
El contacto de falla a tierra integrado señaliza cortocircuitos en secundario
Amplio rango de entrada para el funcionamiento en todas las redes usuales AC y DC