MICROFOX-F ESD_DB - Alicates de boca plana
1212797

Alicates de boca plana para electrónica ESD, superficie de agarre lisa, con resorte de apertura, con recubrimiento antirreflectante y fosfatados, mango de 2 componentes, tipo de embalaje: con soporte para expositor de ventas (Backcard)

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Empuñaduras de dos componentes ergonómicas que facilitan el trabajo, sin resbalamiento ni cansancio
Resorte de apertura para abrirlos de forma uniforme y suave
Las empuñaduras de plástico especialmente conductoras permiten descargar de forma lenta y controlada la energía electrostática según normas y especificaciones como: DIN EN 61340-5
Superficies de metal de pulido fino y fosfatadas para una protección óptima contra la oxidación, para trabajar sin deslumbramiento
Articulación de precisión atornillada para una estabilidad permanente y resultados de trabajo óptimos
Fabricados con acero especial para herramientas de alta calidad