MICROFOX-F - Alicates de boca plana
1212493

Alicates boca plana p. electrónica, superficie agarre lisa, c. resorte de apertura

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Articulación insertada para una estabilidad permanente y un desarrollo de fuerza óptimo
Resorte para una apertura uniforme y suave
Empuñaduras ergonómicas de dos componentes, para trabajar sin peligro de resbalamiento ni fatiga
Superficies de metal con pulido fino y lubricadas que ofrecen la máxima protección contra la oxidación
Acero especial para herramientas, para un uso duradero