HC-B 10-A-DT-PEL-F - Adaptador de bornas
1648393

Adaptador de bornes HEAVYCON con inserto de hembras, serie B10, 10 polos, para el lado izquierdo del armario de distribución, conexión "push-in"

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Instalación sencilla sin herramientas, incluso en estado montado, con la tecnología de conexión push-in
El tiempo de instalación más breve en comparación con otras tecnologías de conexión
Cableado rápido y sin esfuerzo, en particular en lugares estrechos
Posibilidad de cableado automatizado con robot
Cableado y manejo seguros mediante actuador de distinto color
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373