VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 8,0M/S7
-
Adaptador frontal
2908903
Cableado VIP-Power, adaptador frontal universal con aislamiento libre de halógenos, para conexión a módulos de E/S convencionales de 40 polos SIMATIC S7-300, mediante 40 conductores independientes en la unión de cables, no confeccionado (conexión de campo, p. ej. mediante 40 bornes para carril)
Detalles de producto
Tipo de producto | Adapt. front. |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Tensión de servicio (AC/DC) | ≤ 250 V AC/DC |
Tipo de funcionamiento nominal | Tiempo de trabajo 100 % |
Corriente (Por conductor individual, 40 °C) | ≤ 6 A |
Corriente (Por conductor individual, 60 °C) | ≤ 4 A |
Corriente (Por conductor individual, 75 °C) | ≤ 750 mA |
Corriente (Corriente total por cable, 40 °C) | ≤ 20 A |
Corriente (Corriente total por cable, 60 °C) | ≤ 16 A |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 260 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 2,3 kV (Aislamiento básico) |
Sistema de control compatible SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Tarjeta de E/S adecuada | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
6ES7321-1EL00-0AA0 | |
6ES7321-1CH00-0AA0 | |
6ES7321-1FF10-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-8BH10-0AB0 | |
6ES7322-5GH00-0AB0 | |
6ES7322-5FF00-0AB0 | |
6ES7322-5HF00-0AB0 | |
6ES7322-1HF10-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7331-7NF00-0AB0 | |
6ES7331-7NF10-0AB0 | |
6ES7331-1KF02-0AB0 | |
6ES7331-7PF01-0AB0 | |
6ES7331-7PF11-0AB0 | |
6ES7331-7PE10-0AB0 | |
6ES7332-5HF00-0AB0 | |
6ES7326-1BK02-0AB0 | |
6ES7326-1RF00-0AB0 | |
6ES7326-2BF41-0AB0 | |
6ES7326-2BF01-0AB0 | |
6ES7326-2BF10-0AB0 | |
6ES7336-1HE00-0AB0 |
Nivel de control | |
Tipo de conexión | Conexión enchufable |
Observación | Enchufable en tarjetas de E/S de 40 polos |
Nivel de campo | |
Tipo de conexión | Extremo de cable libre |
Número de conexiones | 40 |
Número de polos | 1 |
Cables | |
Longitud | 8 m |
Número de polos | 40 |
Apantallado | no |
Tipo de conductor | Cable redondo confeccionado sin halógenos |
Construcción del conductor cable de señales | 16x |
Línea de señales AWG | 21 |
Sección de línea | 40x 0,5 mm² |
Envoltura exterior, color | gris |
Material Conductor | Conductor Cu desnudo |
Ausencia de halógenos | sí |
Resistencia a las llamas | IEC 60332-1-2 (tubería) |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 80 °C |
Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
Posición de montaje | discrecional |
Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
Código de artículo | 2908903 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | 02 |
Clave de producto | DK232S |
GTIN | 4055626356952 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 22.22 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 22.22 g |
Número de tarifa arancelaria | 85444290 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151601 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: No aplicable) |
Productos compatibles
-
-
PT 1,5/S - Borne de paso 3208100
-
PT 2,5 - Borne de paso 3209510
-
ST 1,5 - Borne de paso 3031076
-
ST 2,5 - Borne de paso 3031212
-
QTC 1,5 - Borne de paso 3205019
-
QTC 2,5 - Borne de paso 3206416
-
UTTB 2,5 - Borna de doble piso 3044636
-
PTTB 1,5/S - Borna de doble piso 3208511
-
PTTB 2,5 - Borna de doble piso 3210567
-
STTB 1,5 - Borne de resorte de doble piso 3031157
-
STTB 2,5 - Borne de resorte de doble piso 3031270
-
QTTCB 1,5 - Borna de doble piso 3205116
-
UT 2,5-TWIN - Borne de paso 3044513
-
PT 1,5/S-TWIN - Borne de paso 3208155
-
PT 2,5-TWIN - Borne de paso 3209549
-
ST 1,5-TWIN - Borne de paso 3031128
-
ST 2,5-TWIN - Borne de paso 3031241
-
QTC 1,5-TWIN - Borne de paso 3205048
-
QTC 2,5-TWIN - Borne de paso 3206445
-
UT 2,5-MT - Borna interrumpible por cuchilla 3046362
-
PT 2,5-MT - Borna interrumpible por cuchilla 3210156
-
ST 2,5-MT - Borna interrumpible por cuchilla 3036343
-
QTC 1,5-MT - Borna interrumpible por cuchilla 3205103
-
QTC 2,5-MT - Borna interrumpible por cuchilla 3206487
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520