VIP-PA-FLK14/S/ 8,0M/S7/SC019
-
Adaptador frontal
2901156
Adaptador frontal VIP VARIOFACE, con cables de sistema apantallados conectados para SIMATIC S7 300, conectable 2 x 8 canales, longitud de cable: 8 m
Detalles de producto
Tipo de producto | Adapt. front. |
Tensión de servicio máx. admisible | < 50 V AC |
60 V DC | |
Corriente máx. admisible | 1 A (por pista) |
Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,8 kV |
Lado del sistema de control | |
Tipo de conexión | Conexión enchufable |
Observación | Enchufable en módulos de E/S de 20 polos |
Nivel de campo | |
Tipo de conexión | Hembra de conexión IDC/FLK |
Número de conexiones | 2 |
Número de polos | 14 |
Paso | 2,54 mm |
Alimentación | |
Tipo de conexión | Conexión push-in |
Longitud de pelado | 10 mm |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
Cables | |
Longitud | 8 m |
50X0.14 [PVC] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Número de polos | 50 |
Apantallado | sí |
Tipo de cable | 50X0.14 [PVC] |
Tipo de conductor | Cable redondo confeccionado apantallado |
Construcción del conductor cable de señales | 7x 0,16 mm |
Línea de señales AWG | 26 |
Sección de línea | 50x 0,14 mm² |
Diámetro de conductor incl. aislamiento | 1 mm ±0,03 mm |
Diámetro exterior del cable | 11,00 mm ±0,3 mm |
Envoltura exterior, material | PVC semirrígido |
Envoltura exterior, color | gris |
Material Conductor | Conductor Cu estañado |
Resistencia de la línea | ≤ 145 Ω/km (a 20 °C) |
Resistencia de aislamiento | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
Menor radio de flexión, montaje fijo | 114 mm |
Menor radio de flexión, montaje móvil | 205 mm |
Capacidad de carga dinámica (flexión) | Ciclos de flexión máx.: 5000 (con radio ≥ 18x de diámetro exterior) |
Ausencia de halógenos | no |
Resistencia a las llamas | IEC 60332-1-2 (tubería) |
VDE 0842, parte 332-1-2 (tubería) | |
IEC 60332-3-22 (tubería) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Resistencia al aceite | contra salpicaduras ocasionales (tubería) |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 50 °C |
Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
IEC 60664 |
Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
Código de artículo | 2901156 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 20 Unidades |
Clave de producto | DK2AZZ |
GTIN | 4046356574693 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,366 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1,366 g |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520