VIP-PA-2X14/26/ 6,0M/1756/062 - Adaptador frontal
1162600

Adaptador frontal VARIOFACE VIP, con cables de sistema conectados para módulo de E/S ControlLogix® 1756, conectable hasta 2 x 8 canales.

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Para una conexión segura, los módulos de E/S individuales se bloquean en el sistema de control.
La palanca de separación facilita la extracción de la tarjeta de E/S
Letrero rotulable que puede colocarse
Bornas de tornillo enchufables en el adaptador para conexión de corriente