FOC-ADAPTER:STD/SCD-SM
-
Acoplamiento de FO
1208098
Acoplamiento de FO, índice de protección: IP20, número de polos: 2, material: Metal, tipo de conexión: Acoplamiento, salida de cables: recta, color: plateado/mate
Detalles de producto
Sus ventajas
Alta fiabilidad mediante amplias medidas de aseguramiento de la calidad
Precisión optimizada (estabilidad) mediante el uso de casquillos cerámicos
Múltiples finalidades de uso mediante un rango de temperatura ampliado y distintas variantes de montaje
Compatibilidad óptima con las cajas de distribución de la serie FDX20
Futuro garantizado gracias a la conformidad RoHS 2