SC 4-RZ/15 - Acoplamiento COMBI
3043365

Acoplamiento COMBI, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 2, número de polos: 15, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,08 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: En placa de montaje, color: gris

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Acoplamiento COMBI para montaje directo