SC 4-RZ/ 1-L GNYE - Acoplamiento COMBI
3043394

Acoplamiento COMBI, tensión nominal: 800 V, corriente nominal: 32 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por resorte, Sección de dimensionamiento: 4 mm2, sección: 0,08 mm2 - 6 mm2, clase de montaje: En placa de montaje, color: amarillo-verde

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Con una espiga de encaje, estos acoplamientos pueden encajarse directamente sobre una placa de montaje previamente taladrada o troquelada
Los modelos autoconfeccionables ofrecen una posibilidad de montaje directo
Para obtener un encaje seguro, debe retirarse la rebaba de los taladros