PHT22-MC-3040 - Accesorios
1109014

Ranura del marcador, negro, sin rotular, diámetro: 22 mm, tamaño del campo de rotulación: 27 x 8 mm, la pieza transparente protege la superficie de la etiqueta de rotulación.

Detalles de producto








Productos compatibles


Sus ventajas

Clip de marcado para elementos de mando PHT de 22 mm
Rotulación clara para facilitar la identificación por parte del usuario
Montaje rápido – basta con encajarlo/insertarlo
Diseño robusto para uso industrial
Disponible en diferentes tamaños – uso flexible