Protección contra sobretensiones para aplicaciones de señales de 230 V

27.08.2024
Protección contra sobretensiones para aplicaciones de señales de 230 V montada sobre carril DIN

La nueva protección contra sobretensiones enchufable Clixtrab MOV de Phoenix Contact ofrece una protección fiable para aplicaciones de señales de hasta 230 V e impresiona por su montaje sencillo y compacto gracias a los elementos de base de bornas para carril push-in.

Las bornas push-in permiten una instalación rápida y sin herramientas. La propia protección contra sobretensiones enchufable se sustituye fácilmente en caso de sobrecarga sin necesidad de desmontar toda la instalación. Con una anchura de solo 10 mm, Clixtrab MOV ocupa muy poco espacio, por lo que es ideal para su uso en armarios de control estrechos. A pesar de su tamaño compacto, ofrece una protección fiable para dos rutas de señales en aplicaciones de medición, control y regulación de hasta 230 V.
Una indicación de estado integrada en el módulo de protección permite comprobar el estado del equipo directamente in situ. En caso necesario, el estado puede transmitirse a la sala de control a través de módulos de indicación remota disponibles opcionalmente, de modo que el usuario tenga un control total sobre la protección de las aplicaciones de señales en todo momento. El uso de bornas para carril como elemento de base permite utilizar la amplia gama de accesorios del programa COMPLETE line. Las mediciones de aislamiento son posibles con la ayuda de cuchillas seccionadoras integradas en el elemento de base sin interferir en la instalación. La codificación integrada en el conector evita la asignación incorrecta a la borna para carril instalada. Clixtrab MOV ya cumple los futuros requisitos de la nueva norma internacional IEC 61643-21.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas