Cableado compacto con minibornas

21.05.2024
Regleteros de bornas con las nuevas bornas MPTD y MUTTB

Phoenix Contact ha añadido dos nuevas variantes a su cartera de productos de minibornas: las nuevas minibornas dobles MPTD y las minibornas de doble piso MUTTB. Estas bornas permiten una instalación rápida y un cableado particularmente compacto.

A pesar de su diseño compacto, las minibornas dobles MPTD disponen de un foso puenteado, por lo que ofrecen una mayor flexibilidad. Posibilidades de comprobación para todas las puntas de prueba habituales. Cada punto de embornaje individual puede marcarse, lo que permite un cableado claro e inequívoco. Otra ventaja de las minibornas dobles MPTD es el ahorro de tiempo en la conexión de conductores gracias a la tecnología de conexión push-in sin herramientas ni mantenimiento para el rango de sección de 0,14 a 4,0 mm². Las bornas pueden montarse en carriles DIN NS 15 y NS 35, así como con espigas de encaje o como variante de brida. Con las minibornas de doble piso MUTTB también es posible la conexión multiconductor gracias a la tecnología de conexión por tornillo universal. Estas bornas disponen de fosos puenteados en ambos pisos, por lo que pueden utilizarse de forma flexible. Los pisos pueden conectarse fácilmente mediante puentes fotovoltaicos compatibles y variantes puenteadas. A pesar de su reducido tamaño, todas las minibornas aprovechan las ventajas y los accesorios del sistema CLIPLINE complete. Así, ofrecen una solución fiable para el cableado compacto en diversas aplicaciones.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas