Lector RFID para controles de carga AC con pantalla LED y zumbador

20.05.2024
Lector RFID para controles de carga AC

El nuevo lector RFID con pantalla LED configurable y zumbador de Phoenix Contact se utiliza junto con los controles de carga CHARX control modular y es adecuado para su instalación en cargadores domésticos o estaciones de recarga.

El nuevo lector RFID dispone de una indicación de estado LED brillante de cuatro colores, así como un zumbador para la retroalimentación acústica durante las interacciones RFID. Esto proporciona a los usuarios de las estaciones de recarga una retroalimentación intuitiva sobre el estado de RFID y de carga: la pantalla LED se ilumina, parpadea o palpita con brillo ajustable en cuatro colores seleccionables y el zumbador suena a un volumen ajustable.
El lector RFID se puede configurar cómodamente para CHARX control modular mediante un navegador web o una herramienta de configuración, y también se ofrece una interfaz NFC para futuras ampliaciones funcionales.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas