La monitorización medioambiental como base del riego orientado a la demanda

21.05.2025
Sensor LoRaWAN para medir la humedad del suelo

El uso correcto del agua como recurso siempre ha sido importante, especialmente en tiempos de cambio climático. Una monitorización medioambiental exhaustiva es el primer paso para poder controlar mejor fenómenos extremos como las inundaciones o la sequía. En el medio urbano, por ejemplo, la humedad del suelo se mide en las zonas verdes. Esto permite realizar un riego orientado a la demanda.

El nuevo sensor de humedad del suelo PMD EM inalámbrico de Phoenix Contact forma parte de una amplia red LoRaWAN y puede adaptarse de forma personalizada a cualquier tipo de suelo mediante una sencilla parametrización. La adaptación garantiza la correcta interpretación de los valores de humedad del suelo. Tanto si el suelo es arcilloso como arenoso: la cantidad de humedad disponible varía en función del tipo de suelo y el contenido de agua registrado debe diseñarse correctamente. El sensor de 30 cm de longitud proporciona el contenido de agua volumétrico del suelo en porcentaje. Se pueden almacenar hasta seis valores de medición en el sensor y ponerlos a disposición del servidor LoRaWAN cada hora. El sensor también registra la temperatura cerca del suelo.

El sensor de humedad del suelo posee un índice de protección IP67, es 100 % sin mantenimiento y tiene una vida útil de hasta ocho años, según el intervalo de transmisión y la ubicación.
Para descodificar la carga útil (payload) enviada desde el sensor al servidor LoRaWAN, se ofrece una biblioteca JavaScript que puede integrar en su propia aplicación.

Además de su uso en parques y espacios verdes, también son posibles aplicaciones en campos deportivos, invernaderos, plantaciones y terrenos agrícolas.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas