Interfaces de datos para armarios de control y equipos

18.09.2025
Data Service Interfaces (DSI)

Las nuevas Data Service Interfaces (DSI) de Phoenix Contact ofrecen una cómoda solución para trabajos de mantenimiento en armarios de control y equipos. Con varias interfaces, como RJ45 y USB, las interfaces de servicio compactas permiten conectar rápida y fácilmente equipos eléctricos adicionales.

Las DSI incluyen módulos de acoplamiento como USB de tipo A 2.0, USB de tipo A 3.0 y RJ45 CAT6A, así como módulos de conexión de cables en la versión RJ45 CAT6A. La elevada clase de protección IP de IP65/IP67 con la tapa de protección cerrada hace que las DSI sean ideales para su uso en entornos industriales. Permiten realizar de forma directa, sencilla y rápida, p. ej., actualizaciones y trabajos de mantenimiento en armarios de control y equipos cerrados, con lo cual se evitan largas interrupciones del proceso. Las DSI son adecuadas para el montaje frontal con espesores de pared de 1 a 5 mm. Gracias al recorte de pared normalizado de Ø22,5 mm, las interfaces permiten un montaje compacto. La instalación se realiza sin herramientas y en poco tiempo. También existe la posibilidad de personalización con su propio logotipo.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas