Distribuidor de energía enchufable de la serie PRC 20

22.04.2025
Distribuidor de energía de la serie PRC 20

El nuevo distribución de energía enchufable de hasta 20 A de Phoenix Contact es la solución ideal para una instalación rápida y sencilla mediante Plug and Play.

El distribuidor de potencia de 2 a 5 polos de la serie PRC 20 dispone de codificación mecánica y por colores para garantizar una instalación sin errores. Con la ayuda de Plug and Play, el trabajo de instalación en el lugar de trabajo se reduce considerablemente. Un control del 100 % en la fabricación minimiza los errores de cableado. El bloqueo puede soltarse manualmente o con herramienta, lo que ofrece una mayor flexibilidad in situ. Gracias al uso de materiales de eficacia probada, el distribuidor de energía es especialmente duradero y fiable.

El distribuidor de energía está disponible en 16 versiones diferentes. Está diseñado para una tensión nominal de 400 V AC o 500 V DC y una corriente nominal de hasta 20 A. Con un índice de protección de hasta IP69 y una categoría de resistencia a los impactos de IK08 (-25 °C), el distribuidor también es adecuado para condiciones ambientales extremas.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas