El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Conformidad SEMI-F47 para fuentes de alimentación

30.07.2024
Conformidad SEMI-F47 para fuentes de alimentación Uno Power

Las fuentes de alimentación Uno Power con funcionalidad básica de Phoenix Contact son, gracias a su alta densidad de potencia, perfectas para su empleo en armarios de control compactos. Ya se ha probado y confirmado la conformidad con SEMI-F47 de toda la gama de productos.

La línea de productos Uno Power se caracteriza por una tecnología eficiente en una carcasa pequeña, con una baja pérdida en marcha en vacío y una alta efectividad. Los 24 equipos con tensiones de salida de 5 a 48 V DC se distribuyen en ocho diseños y cubren cargas de 25 a 960 W. La norma SEMI-F47 define los requisitos mínimos de inmunidad a la caída de tensión que deben cumplir los equipos de procesamiento de semiconductores, de tecnología de medición y de ensayo automatizados. Como componentes de estos equipos, las fuentes de alimentación deben cumplir estos requisitos mínimos de inmunidad a interferencias. Si una fuente de alimentación está certificada conforme a SEMI F47, funcionará de forma fiable incluso durante breves caídas de tensión. La norma ha contribuido a evitar costosos tiempos de inactividad en fábricas y equipos. La aplican casi todos los fabricantes de herramientas para semiconductores y cada vez es más importante en todo el mundo. Los equipos de 1.ª y 2.ª generación cumplen ahora esta nueva norma y, por tanto, son aptos para la industria de semiconductores.

Gracias a la gran variedad de productos y al amplio rango de temperatura de -25 °C a +70 °C (inicio de equipos a -40 °C), las fuentes de alimentación pueden utilizarse de forma flexible. Los equipos también se caracterizan por una resistencia a las vibraciones especialmente alta y una elevada inmunidad CEM. Los equipos con una potencia de 25 a un máximo de 90 W también cuentan con la certificación UL 1310/508 Listed Class 2. Por ello, son especialmente adecuados para su uso en los mercados estadounidenses.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas