Conectores placa a placa sin apantallar en paso de 0,8 mm

27.08.2025
Conectores placa a placa de la serie FP 0,8 SL

Phoenix Contact presenta los nuevos conectores placa a placa no apantallados de la serie FP 0,8 SL para velocidades de transmisión de datos de hasta 52 GBit/s. Gracias a su compatibilidad con las huellas de las placas de circuito impreso de las variantes FP 0,8 apantalladas, los conectores ofrecen una mayor flexibilidad en el diseño de placas de circuito impreso. El cambio entre variantes apantalladas y no apantalladas puede realizarse sin adaptar la placa de circuito impreso.

La serie FP 0,8 SL con paso de 0,8 mm está disponible con 12, 20, 32, 52 y 80 polos. Hay diversos diseños y alturas de apilamiento de 6 a 21 mm con gran seguridad contra una conexión excesiva, lo cual permite un diseño del equipo flexible. Con una capacidad de corriente nominal de 1,7 A por contacto, una tensión de prueba de 500 V AC y una vida útil de hasta 500 ciclos de acoplamiento, son adecuados para una amplia gama de aplicaciones. Los conectores también están disponibles si se quiere con apantallamiento.

Otro aspecto destacado es el sistema de contacto ScaleX de doble cara, que garantiza conexiones mecánicas y eléctricas fiables. La tecnología ScaleX también garantiza una compensación de alta tolerancia y protege los contactos para aumentar la robustez de los conectores.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas