El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de México. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Cables de carga CCS de megavatios para hasta 1000 kW – rediseño de High Power Charging

07.05.2025
Cables de carga CCS refrigerados CHARX connect professional para potencias de carga de hasta 1000 kW

La segunda generación de conectores de carga HPC refrigerados por líquido CHARX connect professional de Phoenix Contact transmite hasta 1 MW en modo Boost. Con esta potencia de carga, no solo los coches eléctricos pueden cargarse en tan solo unos minutos, sino que también los utilitarios con baterías de gran tamaño vuelven a estar listos para su uso rápidamente.

Con la segunda generación de conectores de carga CCS CHARX connect professional refrigerados por líquido, Phoenix Contact lleva la carga HPC ultrarrápida a un nuevo nivel: se pueden transmitir 1000 kW en modo Boost y 800 kW de forma continua. Esto es posible gracias a un concepto de refrigeración de nuevo desarrollo en el que el refrigerante, respetuoso con el medio ambiente y con facilidad de mantenimiento, se alimenta directamente a través de los hilos de potencia para conseguir una refrigeración especialmente eficaz.

La ergonomía mejorada en la zona de agarre, el diseño flexible del cable y el peso reducido del conector de carga CCS de megavatios en comparación con la primera generación garantizan un manejo cómodo y sencillo con una mayor potencia de carga.

El marco de la cara enchufable y todos los contactos del nuevo conector de carga HPC pueden sustituirse fácilmente – sin necesidad de abrir la carcasa ni vaciar el líquido refrigerante. Esto permite un mantenimiento favorable y sostenible. Además de una confección estándar del extremo de cable, bajo demanda Phoenix Contact también ofrece conceptos de conexión personalizados para potencia, señales y refrigeración para ayudar a los fabricantes de estaciones de recarga en la construcción de su estación de recarga HPC. Asimismo, el cable de carga CCS permite la detección fiable de fugas y la facturación de los procesos de carga conforme a la ley de calibración gracias a la tecnología de medición de cuatro conductores integrada.

Con la enorme potencia de carga del conector de carga CCS de megavatios, no solo los coches eléctricos pueden cargarse en pocos minutos. Por primera vez, con ello los utilitarios eléctricos con grandes baterías también vuelven a estar listos para su uso rápidamente. Se necesitan altas potencias de carga para lograr tiempos de carga aceptables. Con su amplia cartera, Phoenix Contact también ofrece muchos otros componentes armonizados para High Power Charging.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas