Cableado compacto con minibornas de varios pisos
Las minibornas son especialmente adecuadas para el montaje en pequeñas cajas de interruptores y conexiones o en paneles de control. Una novedad de Phoenix Contact son las minibornas de doble piso MUTTB que permiten realizar el cableado de forma muy compacta.
También permiten una conexión multiconductor gracias a la tecnología de conexión por tornillo. Las bornas disponen de fosos puenteados en ambos pisos, a pesar de su diseño compacto, y, por tanto, pueden utilizarse de forma muy flexible. Los fosos puenteados pueden equiparse con puentes y clavijas de prueba normalizados del sistema de bornas para carril CLIPLINE complete. El fácil puenteado de los pisos se realiza mediante puentes de nivel compatibles y variantes puenteadas. Se ofrecen cuatro ranuras de rotulación altas y externas para alojar el material de rotulación alto. La rotulación de todos los puntos de embornaje ofrece una buena claridad. Las minibornas de doble piso se pueden montar en carriles DIN 15 y DIN 35.