Las configuraciones de polos basadas en la norma IEC 61076-2-117 proporcionan un alto grado de compatibilidad con el mercado. Apueste por un suministro fiable de potencia y datos. Proteja sus instalaciones contra interrupciones en el suministro y paradas imprevistas.
Conexión: estándar. Ejecución: excelente.
El nuevo estándar internacional para soluciones de un cable
La nueva norma IEC 61076-2-117 especifica los conectores híbridos M12-M40 apantallados con bloqueo rápido y estándar para aplicaciones industriales. La nueva norma define la interfaz mecánica, así como los parámetros eléctricos, los requisitos CEM y los índices de protección hasta IP67. Los conectores híbridos M17 compactos de Phoenix Contact son adecuados para diseños modulares en los que el espacio es un factor crítico. Por eso son ideales para diseñadoras y diseñadores que buscan soluciones robustas y estandarizadas de un solo cable.
El nuevo conector híbrido M17 PRO
Su valor añadido en detalle Cara enchufable IEC con bloqueo rápido ONECLICK
Las señales, datos y potencia pueden transmitirse simultáneamente con el conector híbrido M17 PRO. El resultado: equipos más compactos con una planificación del sistema ordenada y en menos espacio. Aproveche la versatilidad de la potente interfaz M17. Reduzca los trabajos de instalación en sus aplicaciones.
Con una altura total un 15 % menor en comparación con el M17 estándar, el nuevo conector híbrido permite un diseño de equipos significativamente más compacto. Esto ahorra un valioso espacio en entornos de instalación reducidos, evitando tener que hacer concesiones en el cableado de la instalación.
La codificación mecánica y por colores de las caras enchufables garantiza la protección contra desajustes entre las versiones de 600 V y 50 V. Esto evita eficazmente los daños, aumenta la seguridad de servicio y reduce los tiempos de montaje y mantenimiento.
El bloqueo rápido ONECLICK patentado garantiza un montaje rápido y seguro gracias a la confirmación táctil, visual y acústica de la posición de bloqueo. El conector encaja en su sitio con un solo "clic", lo que evita fallos e instalaciones incorrectas. Esto garantiza conexiones estables de forma permanente, incluso bajo la influencia de las vibraciones y la temperatura en entornos industriales difíciles.
Gracias al cableado de líneas, se pueden conectar fácilmente varios equipos en serie, sin necesidad de un complejo cableado en paralelo. Esto ahorra material, reduce el tiempo requerido para la instalación y minimiza las posibles fuentes de error. Al mismo tiempo, la protección contra contacto garantiza una manipulación segura. Se ahorra así tiempo y material y se obtiene un cableado seguro y eficiente.
Solución de un cable M17 comprobada por expertas y expertos
Descubra en una comprobación práctica el moderno conector híbrido, que transmite señales, datos y potencia de forma especialmente compacta. Nuestra especialista de producto Lisa Gärttner presenta el nuevo M17 PRO HYBRID y explica las nuevas posibilidades que brinda. Ver el vídeo ahora.
Comparativa de los datos técnicos
Compare los datos del producto. Elija el conector adecuado para su aplicación.
|
|
|
|
|---|---|---|
| M17 PRO HYBRID, variante de 630 V | M17 PRO HYBRID, variante de 50 V | |
| Características | ||
| Tecnología de conexión | Conexión crimpada | Conexión crimpada |
| Número de polos | 4+4+3+PE | 4+4+4 |
| Homologación | UL 2237 | UL 2238 |
| Color del cuerpo aislante | Gris, similar a RAL 7035 | Rojo, similar a RAL 3001 |
| Tensión nominal (IEC) | 630 V | 50 V |
| Tensión transitoria nominal | 6 kV | 0,8 kV |
| Altitud de montaje | 3000 m | 3000 m |
| Corriente nominal máx. | 14 A ... 16 A (dependiendo de la asignación) | 14 A ... 16 A (dependiendo de la asignación) |
| Sección de conexión de potencia | 0,06 mm² ... 1,5 mm² | 0,06 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conexión de señal | 0,06 mm² ... 0,75 mm² | 0,06 mm² ... 0,75 mm² |
| Sección de conexión de datos | 0,08 mm² ... 0,34 mm² | 0,08 mm² ... 0,34 mm² |
| Índice de protección | IP66 / IP68 (2 m / 24 h) | IP66 / IP68 (2 m / 24 h) |
| Temperatura ambiente (funcionamiento) | -40 °C ... +105 °C | -40 °C ... +105 °C |
| Tipo de bloqueo | Bloqueo rápido ONECLICK | Bloqueo rápido ONECLICK |
| Ciclos de desenchufado y enchufado | Mín. 100 | Mín. 100 |
| Diámetro exterior máx. del cable | 12,3 mm | 12,3 mm |
Preguntas y respuestas
La seguridad de suministro gracias a la disponibilidad global es significativamente mayor con los conectores normalizados que con las soluciones patentadas. Se elimina el riesgo de depender de un solo proveedor. La normalización también proporciona directrices sobre el rendimiento mecánico y eléctrico de los productos, por lo que ofrece a fabricantes y usuarios una seguridad adicional.
El conector híbrido M17 PRO es siempre la elección correcta cuando se busca una solución 3 en 1 para la transmisión simultánea de señales, datos y potencia en equipos de campo inteligentes. Ya sea en motores de baja tensión, cobots, en la manipulación de materiales o en la intralogística, el M17 PRO HYBRID ofrece las ventajas de una solución de conexión compacta combinada con una alta densidad de empaquetado de contactos y una transmisión de corriente hasta 16 A.
El bloqueo rápido ONECLICK proporciona a los usuarios una triple confirmación cuando el par de conectores está bloqueado de forma segura durante la conexión de equipos y el cableado de la instalación. Gracias a la rotulación, el sencillo sonido de "clic" y la inconfundible sensación táctil, se garantiza una conexión de los conectores segura contra vibraciones en cualquier posición de montaje.
La diferenciación por colores muestra al usuario a primera vista si se trata de una variante de 50 V o de 630 V. Las barras de codificación adicionales en la cara enchufable evitan el desajuste durante el cableado de la instalación y proporcionan seguridad adicional.
Además de los diseños de carcasa ya conocidos de la serie M17 PRO, para el M17 PRO HYBRID se ofrece un nuevo tamaño de brida. El conector para equipos, giratorio y disponible tanto en versión recta como acodada, está disponible ahora también con una dimensión de brida de 21,6 x 21,6 mm como ampliación lógica de la compacta familia M17. En combinación con la menor altura total de las versiones acodadas, de 30 mm, Phoenix Contact ofrece la solución más compacta del mercado para el cableado de equipos.