Combine nuestra estación de trabajo básica de forma rápida y sencilla con los accesorios y las herramientas adecuados, p. ej., nuestros cortadores de perfiles y carriles DIN. Con ellos podrá cortar carriles DIN estándar y canaletas de cableado no solo de forma rápida y precisa, sino también sin virutas ni rebabas. La estación de trabajo básica está equipada con un soporte, p. ej., para fijar un portapapeles o un monitor. También dispone de espacio en la zona inferior para almacenar un gran número de carriles DIN o canaletas de cableado. Los soportes existentes en el bastidor sirven de apoyo. El uso de nuestro bloque de corte cero para el corte manual de carriles DIN perforados ahorra aún más tiempo. El bloque de corte cero permite realizar cortes cero rápidos y reproducibles con solo un ajuste y sin necesidad de realizar mediciones repetidas, que requieren mucho tiempo. Esto le proporciona una estación de trabajo optimizada y limpia para el mecanizado manual con poco esfuerzo.
Estación de trabajo para cortar carriles DIN y canales para cables