Sistema de estación de trabajo modular para el equipamiento de carriles DIN

Sistemas de estación de trabajo modulares

Con los sistemas de estación de trabajo modulares clipx BASIC line, podrá organizar fácilmente su estación de trabajo para trabajar de forma eficiente. Complemente su estación de trabajo con nuestros accesorios o utilícelos con nuestras estaciones de trabajo para optimizar rápidamente los procesos.

Sus ventajas

  • Equipamiento a medida y ampliación de estaciones de trabajo con accesorios modulares y escalables
  • Optimización rápida del proceso con mayor eficiencia gracias a un concepto fácil de aplicar
  • Mayor productividad gracias al diseño ergonómico y la disposición estructurada de los componentes
  • Optimizado para procesos de producción en la fabricación de armarios de control gracias a años de experiencia en consultoría de procesos

Nuevos productos

Dispositivo de montaje para la fabricación de regleteros de bornas
Sistema de estación de trabajo asistido por software para el equipamiento de carriles DIN
Varios cargadores para el suministro de diferentes piezas y componentes
Freno de conductores para estructurar conductores en estaciones de trabajo de montaje

Dispositivo de montaje

Para la fabricación de regleteros de bornas

Con nuestro dispositivo de montaje ergonómico, podrá fabricar regleteros de bornas de forma cómoda y segura. El carril DIN se fija con dispositivos de sujeción atornillables. Gracias a la función de rotación y deslizamiento, el dispositivo de montaje se puede girar y ajustar con flexibilidad.

Características principales

  • Dimensiones (An x Al x L): 107 mm x 187 mm x 1863 mm
  • Equipado con tensores rápidos, dispositivos de sujeción y escala de medición
  • Con función de rotación y deslizamiento
  • Bloques deslizantes adicionales integrados para alojar dispositivos de sujeción adicionales
  • Posibilidad de fabricación en paralelo de al menos 2 regleteros de bornas

Sus ventajas

  • Ergonomía mejorada y trabajo seguro al montar regleteros de bornas
  • Fijación sencilla y segura del carril DIN con dispositivos de sujeción atornillables
  • Ahorro de tiempo, ya que es posible la producción en paralelo de varios regleteros de bornas
  • Cómodo montaje de marcadores de bornas gracias a la función de rotación
  • Condiciones de trabajo óptimas en una vista central gracias a la función de deslizamiento

Sistemas de estación de trabajo modulares

Para procesos eficientes en la fabricación de armarios de control

Con los sistemas de estación de trabajo clipx BASIC line, podrá organizar rápida y fácilmente su estación de trabajo individual para trabajar de forma eficiente y ergonómica. El sistema modular permite personalizarlo de forma flexible o ampliarlo en cualquier momento según sus necesidades.

Características principales

  • Sistema de estación de trabajo compuesto por una estación de trabajo básica y accesorios a juego
  • Adaptado a fases específicas del proceso (p. ej., expedición, equipamiento, cableado)
  • Diseño ergonómico
  • Diseño modular
  • Posibilidad de integrar software de asistencia al trabajador

Sus ventajas

  • Equipamiento a medida y ampliación de estaciones de trabajo con accesorios modulares y escalables
  • Optimización rápida del proceso con mayor eficiencia gracias a un concepto fácil de aplicar
  • Mayor productividad gracias al diseño ergonómico y la disposición estructurada de los componentes
  • Optimizado para procesos de producción en la fabricación de armarios de control gracias a años de experiencia en consultoría de procesos

Sistema de cargador modular

Para el suministro eficiente de material

Optimice su proceso de montaje en la fabricación de armarios de control con el sistema de cargador modular para el suministro de componentes eficiente y de fácil montaje. Los distintos tipos de cargadores permiten suministrar diferentes componentes y materiales de forma rápida y flexible.

Características principales

  • Cargadores de alimentación para componentes montables en carril DIN (por ejemplo, bornas) y para materiales de rotulación
  • Cargador de alimentación universal para diferentes aplicaciones
  • Cargador de material a granel para piezas pequeñas
  • Disposición flexible de los separadores de estantes
  • Diferentes perfiles de montaje para adhesión

Sus ventajas

  • Provisión de materiales personalizada según las necesidades y ventajas gracias al sistema modular
  • Retirada selectiva de los componentes y las cantidades necesarios mediante una provisión selectiva
  • Ergonomía mejorada gracias a la disposición orientada al montaje de piezas y componentes
  • Reducción de los tiempos de búsqueda durante el montaje gracias a una provisión eficaz
  • Reducción de fallos gracias a la disposición estructurada de los componentes

Freno de conductores para estaciones de trabajo de montaje

Para el diseño de estaciones de trabajo eficiente

Con el freno de conductores, puede estructurar conductores en el rango de sección de 0,5 a 6 mm² en estaciones de trabajo de montaje de forma clara y sencilla. El freno de conductores puede rotularse con la sección de cable correspondiente y se instala fácilmente encajándolo en carriles DIN.

Características principales

  • Sección de cable: 0,5 mm² ... 6 mm²
  • Tipo de fijación: encajable en carril DIN NS 35
  • Fijación con tornillos (opcional)
  • Puede rotularse con material de rotulación para bornas (UCT-TM6, UC-TM6)
  • Dimensiones (An x Al x P): 11 mm x 45 mm x 70 mm

Sus ventajas

  • Ahorro de tiempo y reducción de los tiempos de búsqueda mediante un rápido acceso a los conductores
  • Estaciones de trabajo de montaje despejadas para el cableado gracias al cableado ordenado de los conductores
  • Reducción del riesgo de confusión con secciones similares gracias a las opciones de rotulación
  • Mejor accesibilidad de los conductores gracias a las opciones flexibles de fijación
  • Fácil instalación gracias a la compatibilidad con los carriles DIN NS 35

Sistemas de estación de trabajo modulares clipx BASIC line

Sistemas de estación de trabajo modulares Para procesos eficientes en la fabricación de armarios de control

Con los sistemas de estación de trabajo clipx BASIC line, podrá organizar fácilmente su puesto de trabajo individual para trabajar de forma eficiente y ergonómica. Gracias a su escalabilidad, nuestros accesorios pueden integrarse en las estaciones de trabajo existentes o combinarse con nuestras estaciones de trabajo básicas ergonómicas. Esto permite personalizar los puestos de trabajo para adaptarlos a sus necesidades. Gracias al sistema modular, los sistemas de estación de trabajo pueden adaptarse con flexibilidad a requisitos específicos en cualquier momento o ampliarse, por ejemplo, con software.

Sistemas de estación de trabajo para distintas fases del proceso Pueden combinarse de forma flexible y ampliarse de forma personalizada

Sistema de estación de trabajo de clipx BASIC line con cortador de carriles DIN para el mecanizado
Sistema de estación de trabajo clipx BASIC line para el equipamiento en la fabricación de armarios de control
Sistema de estación de trabajo clipx BASIC line para el cableado en la fabricación de armarios de control
Sistema de estación de trabajo de clipx BASIC line con cortador de carriles DIN para el mecanizado

Combine nuestra estación de trabajo básica de forma rápida y sencilla con los accesorios y las herramientas adecuados, p. ej., nuestros cortadores de perfiles y carriles DIN. Con ellos podrá cortar carriles DIN estándar y canaletas de cableado no solo de forma rápida y precisa, sino también sin virutas ni rebabas. La estación de trabajo básica está equipada con un soporte, p. ej., para fijar un portapapeles o un monitor. También dispone de espacio en la zona inferior para almacenar un gran número de carriles DIN o canaletas de cableado. Los soportes existentes en el bastidor sirven de apoyo. El uso de nuestro bloque de corte cero para el corte manual de carriles DIN perforados ahorra aún más tiempo. El bloque de corte cero permite realizar cortes cero rápidos y reproducibles con solo un ajuste y sin necesidad de realizar mediciones repetidas, que requieren mucho tiempo. Esto le proporciona una estación de trabajo optimizada y limpia para el mecanizado manual con poco esfuerzo.

Sistema de estación de trabajo clipx BASIC line para el equipamiento en la fabricación de armarios de control

Cree su estación de trabajo eficiente para el equipamiento de carriles DIN de forma rápida y sencilla. Además de la regulación de altura, nuestra estación de trabajo básica está equipada con un soporte en el centro, p. ej., para fijar un portapapeles o un monitor. La parte superior ofrece mucho espacio con cuatro estantes para tener a mano los materiales y componentes necesarios. Utilice nuestro sistema de cargador modular, que consta de varios tipos de cargadores, separadores de estantes y gavetas apilables, para un suministro de material eficiente. Esto le permite equipar la estación de trabajo de forma rápida y flexible con una gran variedad de componentes y materiales diferentes. El uso de un dispositivo de fijación giratorio para los carriles DIN proporciona estabilidad durante el equipamiento y garantiza un método de trabajo ergonómico y cómodo. Para una mayor eficacia en la fabricación de regleteros de bornas, solo tiene que ampliar el sistema de estación de trabajo con nuestro software de asistencia al trabajador y un sistema pick-by-light.

Sistema de estación de trabajo clipx BASIC line para el cableado en la fabricación de armarios de control

Gracias a su escalabilidad y diseño modular, nuestra estación de trabajo básica puede combinarse de forma flexible con diversos accesorios. En la zona superior, la estación de trabajo móvil también cuenta con estantes que ofrecen un espacio de almacenamiento ideal para los materiales necesarios, como cables y líneas. Además, está equipada con mesas laterales plegables y una caja de herramientas con cajones y cerradura, que permite tener a mano todas las herramientas necesarias. Además de un soporte para un monitor, también se pueden instalar carriles DIN que sirvan, por ejemplo, de soporte para gavetas apilables para guardar piezas pequeñas. Para un cableado aún más ordenado, recomendamos instalar nuestro freno de conductores para estructurar conductores de hasta 6 mm². Para una mayor eficiencia en el proceso de cableado, amplíe fácilmente el sistema de estación de trabajo con nuestras herramientas automáticas y sistemas de impresión, así como el software de asistencia al trabajador. Esto le permite preparar un gran número de conductores para su cableado de forma rápida y sencilla in situ.

Una persona retira materiales del carrito de proyectos para equipar los carriles DIN

Carrito de proyectos

Con nuestro carrito de proyectos, tendrá a mano una herramienta versátil para su producción. El carrito puede utilizarse para la preparación de pedidos y el transporte. También puede servir temporalmente como zona de almacenamiento ampliada en la estación de trabajo para equipamiento, lo que garantiza una mayor organización y eficiencia. Gracias a su diseño modular, el carrito de proyectos puede adaptarse con flexibilidad a sus necesidades específicas. El diseño ergonómico y la compatibilidad con nuestros cargadores y gavetas apilables no solo facilitan la carga y descarga, sino que también permiten numerosas opciones de aplicación. Equipado con ruedas giratorias y prácticas asas, el carrito puede desplazarse sin esfuerzo, incluso totalmente cargado.

Los accesorios en detalle


Dispositivo de montaje DIN RAIL FIXTURE para la fabricación de regleteros de bornas

Dispositivo de montaje para la fabricación de regleteros de bornas Equipamiento de carriles DIN de forma segura y ergonómica

Con nuestro dispositivo de montaje, podrá fabricar regleteros de bornas de forma fácil y segura, ergonómica y cómoda. El carril DIN se fija con bornas atornillables para que tenga las dos manos libres para el equipamiento de los componentes. Gracias a la función de rotación y deslizamiento, el dispositivo de montaje se puede girar y ajustar con flexibilidad. La escala de medición permite medir de forma fiable dimensiones absolutas y distancias relativas entre componentes. Además de regleteros de bornas individuales, también se pueden instalar varios regleteros de bornas pequeños en paralelo. El uso de un dispositivo de montaje giratorio proporciona estabilidad durante el equipamiento y facilita el montaje preciso y eficaz de regleteros de bornas.

  • Ergonomía mejorada y trabajo seguro al montar regleteros de bornas
  • Ahorro de tiempo, ya que es posible la producción en paralelo de varios regleteros de bornas
  • Cómodo montaje de marcadores de bornas gracias a la función de rotación
  • Condiciones de trabajo óptimas en una vista central gracias a la función de deslizamiento
El freno de conductores está equipado con un conductor y se encaja en un carril DIN

Diseño de estaciones de trabajo eficiente Para más orden durante el cableado

Con el freno de conductores, puede estructurar conductores en el rango de sección de 0,5 a 6 mm² en puestos de trabajo de montaje de forma clara y sencilla. El freno de conductores puede rotularse con la sección de cable correspondiente y se instala fácilmente encajándolo en los carriles DIN. De este modo, clipx WIRE brake permite un diseño de estaciones de trabajo eficiente y ergonómico.

  • Ahorro de tiempo y reducción de los tiempos de búsqueda mediante un rápido acceso a los conductores
  • Mejor accesibilidad de los conductores gracias a las opciones flexibles de fijación
  • Fácil instalación gracias a la compatibilidad con los carriles DIN NS 35
  • Puestos de trabajo de montaje despejados para la preparación de conductores y el cableado gracias al tendido ordenado de los conductores
  • Reducción del riesgo de confusión con secciones similares gracias a las opciones de rotulación
Freno de conductores atornillado en placa de madera

Posibilidades de fijación flexibles

Fácil de instalar y cómodo de usar: el freno de conductores no solo puede encajarse rápidamente en un carril DIN y volver a retirarse en caso necesario, sino que también puede fijarse fácilmente y colocarse de forma flexible en otras superficies, como la madera. El alojamiento adicional para un tornillo exterior de cabeza hexagonal permite fijar rígidamente el freno de conductores. El clipx WIRE brake se adapta a sus necesidades individuales y ofrece un alto grado de flexibilidad en el diseño de estaciones de trabajo.

Sistema de cargador modular El suministro de material a medida, desde divisores de estanterías hasta sistemas de alimentación

Una mano retira una borna para carril del cargador de alimentación
Una mano extrae un transductor de medida del cargador de alimentación universal
Una mano retira los materiales de rotulación del cargador de alimentación
Una mano extrae las piezas pequeñas de la caja de almacenamiento con frontal abierto
Divisores de estanterías para organizar o separar componentes
Set de accesorios para cargadores de alimentación
Una mano retira una borna para carril del cargador de alimentación

Para el suministro de bornas para carril en los puestos de montaje, utilice nuestro cargador especialmente diseñado para bornas para carril con alimentación de productos integrada para ofrecer una mejor accesibilidad. El cargador de alimentación se llena y rellena de forma rápida y sencilla gracias al mecanismo de bloqueo situado en la parte trasera para bloquear la alimentación. Se instala simplemente encajándolo en el perfil en T del adaptador delantero y trasero. El cargador puede desplazarse una vez que se fija a los perfiles en T del adaptador, por lo que permite una colocación flexible sin grandes esfuerzos. Así, además de una alimentación eficaz de los componentes necesarios, el cargador de alimentación también permite una extracción ergonómica gracias a la disposición adecuada para el montaje.

Una mano extrae un transductor de medida del cargador de alimentación universal

Nuestro cargador universal con alimentación de productos integrada está disponible para el suministro de diversos componentes, p. ej. relés, transductores de medida o interruptores automáticos. Los perfiles deslizantes correspondientes pueden colocarse individualmente en función de las necesidades y adaptarse así con flexibilidad a diferentes anchuras. Proporcionan una mejor orientación y estabilidad adicional. En combinación con los divisores de estanterías, también puede almacenar de forma segura componentes de gran tamaño y suministrarlos a los puestos de montaje sin que vuelquen. El cargador de alimentación se instala simplemente encajándolo en el perfil en T del adaptador delantero y trasero. Además de una alimentación eficaz, el cargador de alimentación también permite una extracción ergonómica de los componentes necesarios durante el proceso de montaje gracias a la disposición adecuada para el montaje.

Una mano retira los materiales de rotulación del cargador de alimentación

Nuestro cargador en forma de U con alimentación de productos integrada es ideal para suministrar materiales de rotulación, por ejemplo, en formato de estera. Gracias a la forma en U y a la anchura adaptada a los productos, los materiales de rotulación siempre están bien colocados en la posición correcta en los puestos de montaje. Monte el cargador de alimentación simplemente encajándolo en el perfil en T del adaptador delantero y trasero. Basta con extraer el cargador para llenarlo y rellenarlo. Esto también facilita su manejo. Durante el proceso de montaje, el cargador de alimentación permite tanto una retirada ergonómica de los materiales de rotulación, gracias a la disposición adecuada para el montaje, como una alimentación eficaz.

Una mano extrae las piezas pequeñas de la caja de almacenamiento con frontal abierto

Para los componentes y materiales pequeños, puede montar rápida y fácilmente la versión del cargador de material a granel con la caja de almacenamiento con frontal abierto. La variante consta de dos divisores de estanterías y, en función de las necesidades, una o varias cajas de almacenamiento con frontal abierto. Monte los divisores de estanterías simplemente encajándolo en el perfil en T del adaptador delantero y trasero. Gracias al deslizamiento sin esfuerzo sobre los perfiles, puede adaptar los divisores a la anchura de forma flexible. Las cajas de almacenamiento con frontal abierto están disponibles en dos tamaños diferentes. Para mayor claridad, puede rotular estas cajas de forma personalizada gracias al portaetiquetas integrado. Gracias a los bordes redondeados de la parte frontal, las cajas de almacenamiento con frontal abierto no solo permiten acceder fácilmente a las piezas pequeñas y materiales necesarios, sino también extraerlos de forma ergonómica.

Divisores de estanterías para organizar o separar componentes

Ya sea para la división selectiva de diferentes componentes o simplemente como separación: utilice nuestros divisores de estanterías de uso universal para organizar de forma personalizada y clara la provisión de material a los puestos de montaje. Monte los divisores de estanterías simplemente encajándolos en el perfil en T del adaptador delantero y trasero. Gracias al deslizamiento sin esfuerzo sobre los perfiles, pueden colocarse de forma flexible y se puede ajustar la altura. Gracias a los puntos de rotura predeterminados en la parte trasera, puede ajustar fácilmente la longitud de los divisores de estanterías in situ según sea necesario. De este modo, los divisores permiten una mayor organización y aceleran la búsqueda y el acceso durante el proceso de montaje.

Set de accesorios para cargadores de alimentación

Para aumentar la superficie de empuje o reducir la distancia de sujeción de artículos delgados, por ejemplo, tiene la opción de ampliar los cargadores de alimentación con diferentes perfiles de fijación en función de sus necesidades. También es posible mejorar la estabilidad de componentes muy altos con una altura adicional. Los accesorios están disponibles como set y solo son compatibles con el cargador de alimentación universal y el cargador de alimentación para materiales de rotulación.

Sistema de cargador modular para un suministro eficaz de material a los puestos de montaje

Suministro eficiente de material con sistema de cargador modular

Con el sistema de carga modular, puede equipar sus puestos de montaje de forma rápida y flexible con una gran variedad de componentes diferentes. Disponibles en diferentes versiones, los cargadores se adaptan perfectamente a los distintos trabajos de montaje. De esta forma, los cargadores permiten una provisión de material eficaz y ergonómica para aumentar la productividad.

  • Provisión de materiales personalizada según las necesidades y ventajas gracias al sistema modular
  • Retirada selectiva de los componentes y las cantidades necesarios mediante una provisión selectiva
  • Ergonomía mejorada gracias a la disposición orientada al montaje de piezas y componentes
  • Reducción de los tiempos de búsqueda durante el montaje gracias a una provisión eficaz
  • Reducción de fallos gracias a la disposición estructurada de los componentes
Bloque de corte cero para cortador de carriles DIN

Bloque de corte cero para cortador de carriles DIN Cortes cero rápidos y precisos sin necesidad de medir

Cuando se cortan manualmente carriles DIN perforados, el bloque de corte cero permite realizar cortes cero rápidos y reproducibles con solo un ajuste y sin necesidad de realizar mediciones repetidas, que requieren mucho tiempo. Equipado con un pasador cilíndrico e imanes para una sujeción segura, el bloque de corte cero se coloca de forma sencilla en el carril DIN. El control deslizante permite ajustar fácilmente diferentes condiciones de corte cero.

  • Cortes cero reproducibles y de alta calidad para carriles DIN perforados con un solo ajuste
  • Ahorro de tiempo y reducción de errores en los cortes cero, ya que no es necesario repetir la medición ni el marcado
  • Aceleración del proceso de corte de los carriles DIN ahorrando tiempo en los cortes cero
  • Ajuste rápido de diferentes condiciones de corte cero gracias al control deslizante