Con el PSI-TERMINATOR-PB se cierra PROFIBUS u otras redes RS-485 activas en el final del bus. Esto garantiza una comunicación segura incluso si se acoplan o desacoplan parcipantes de bus durante el funcionamiento. Además, el dispositivo se puede utilizar como interfaz de servicio en cualquier punto del sistema de bus mediante la terminación conectable. En la conexión D-SUB alternativa se facilita la alimentación de tensión necesaria para el funcionamiento de los equipos de programación y diagnóstico activos.
PSI-TERMINATOR-PB
-
Resistencia de cierre
2313944
Resistencia de cierre activa para sistemas de bus PROFIBUS y RS-485. Construcción compacta, separación galvánica entre la alimentación y la interfaz de datos, terminación bus conectable, interfaz de programación integrada.
Detalles de producto
Restricción de uso | |
Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
Restricción de uso | |
Observación CCCex | El empleo en zonas Ex no está permitido en China. |
Tipo de producto | Resistencia de cierre |
MTTF | 3550 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
1818 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
849 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
MTBF | 2383 Años (Estándar Telcordia, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21% (5 días por semana, 8 horas por día)) |
559 Años (Estándar Telcordia, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 % (5 días por semana, 12 horas por día)) |
Separación galvánica | RS-485 // VCC |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 1,08 W |
Tensión de prueba Interfaz de datos/alimentación | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Alimentación | |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 28,8 V DC (a través de borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON) |
Tensión nominal de alimentación | 24 V DC (a través de borne enchufable de conexión por tornillo COMBICON) |
Absorción de corriente típica | 45 mA (24 V DC) |
Función | |
Indicaciones de estado y diagnóstico | LED: UL (tensión lógica), actividad de datos (no señalada) |
Alimentación | |
Par de apriete | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
Señal | Modbus |
PROFIBUS | |
Datos: PROFIBUS conforme a IEC 61158, RS-485 de 2 hilos | |
Velocidad de transmisión serie | ≤ 12 Mbits/s |
Tipo de conexión | D-SUB-9, COMBICON |
Longitud de transmisión | ≤ 1200 m (en función de la velocidad de transmisión y del tipo de cable) |
Resistencia terminal | 390 Ω |
220 Ω | |
390 Ω (conectable) | |
Sección de conductor flexible máx. | 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor rígido máx. | 1,5 mm² |
Sección de conductor rígido mín. | 0,2 mm² |
Sección de conductor AWG máx. | 16 |
Sección de conductor AWG mín. | 24 |
Tensión nominal de salida | 5 V DC |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 22,5 mm |
Altura | 99 mm |
Profundidad | 56 mm |
Color (Carcasa) | verde (RAL 6021) |
Material (Caja) | PA 6.6-FR |
Caída libre según IEC 60068-2-32 | : 1 m |
Resistencia a las vibraciones según EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibraciones (funcionamiento): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, en dirección XYZ |
Choque según EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Choques (en servicio): 25g, duración 11 ms, impulso choque en forma semisinusoide |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 65 °C |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitud | ≤ 5000 m (Véase la declaración del fabricante para conocer las limitaciones sobre la altura de servicio) |
Humedad de aire admisible (servicio) | 30 % ... 95 % (sin condensación) |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
UL, EE. UU. | |
Marcado | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T5 |
UL, Canadá | |
Marcado | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T5 Gc X |
Prueba de gases nocivos | |
Marcado | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
ATEX | |
Marcado | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
Observación | Tenga en cuenta las instrucciones especiales de instalación indicadas en la documentación. |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
Descarga de electricidad estática | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-2 |
Descarga de electricidad estática | |
Descarga en contacto | ± 6 kV (Severidad del ensayo 3) |
Descarga en el aire | ± 8 kV (Severidad del ensayo 3) |
Observación | Criterio B |
Campo electromagnético AF | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
Campo electromagnético AF | |
Gama de frecuencias | 80 MHz ... 3 GHz (Severidad del ensayo 3) |
Intensidad de campo | 10 V/m |
Observación | Criterio A |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Entrada | ± 2,2 kV (Severidad del ensayo 3) |
Señal | ± 2,2 kV (Severidad del ensayo 3) |
Observación | Criterio B |
Sobrecorriente momentánea (surge) | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-5 |
Sobrecorriente momentánea (surge) | |
Entrada | ± 0,5 kV (Alimentación CC) |
Señal | ± 1 kV (Línea de datos, asimétrico) |
Observación | Criterio B |
Perturbaciones conducidas | |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
Perturbaciones conducidas | |
Gama de frecuencias | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Observación | Criterio A |
Tensión | 10 V |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
Tensión radiointerferencia según EN 55011 | EN 55011 clase A campo de aplicación industria |
Radiointerferencias según EN 55011 | EN 55011 clase A campo de aplicación industria |
Criterios | |
Criterio A | Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados. |
Criterio B | Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato. |
Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | según la norma centralizada VW-AUDI-Seat P-VW 3.10.7 57 65 0 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2313944 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de venta | DNC141 |
Clave de producto | DNC141 |
Página del catálogo | Página 335 (C-8-2015) |
GTIN | 4046356579445 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 136 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 124,2 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389091 |
País de origen | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32121617 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC - Conector de bus D-SUB 2313685
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC - Conector de bus D-SUB 2313698
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC - Conector de bus D-SUB 2313708
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 - Conector de bus D-SUB 2902320
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 - Conector de bus D-SUB 2902318
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 - Conector de bus D-SUB 2902729
-
PSM-CABLE-PROFIB/FC - Cable de sistema de bus 2744652
-
SZF 0-0,4X2,5 - Destornillador 1204504
-
PSM-STRIP-FC/PROFIB - Pelacables 2744623
-
QUICK WIREFOX 6 - Tenazas pelacables 1204384
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 - Conector de bus D-SUB 2708232
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 - Conector de bus D-SUB 2708245
-
SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC - Conector de bus D-SUB 2744380
-
PSI-REP-PROFIBUS/12MB - Repetidor 2708863
-
PSI-REP-RS485W2 - Repetidor 2313096
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repetidor 2744429
-
PSM-ME-RS232/RS485-P - Convertidor de interfaces 2744416
Sus ventajas
Margen de temperatura ampliado de -20 °C ... +65 °C
Montaje sobre carril DIN
Terminación conectable desde exterior
Interfaz de programación fija en la red
Separación galvánica de alimentación e interfaz de datos
Comunicación bus sin perturbaciones con terminación activa
Diagnóstico LED para tensión y actividad de datos
Forma carcasa compacta
PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17 E-33428 LLANERA (Asturias)